990-6538F-025

Podłączanie przewodów sygnałowych z rozdzielnic i produktów innych firm

UWAGA: Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.
  1. Zainstaluj opcjonalny czujnik temperatury baterii w rozwiązaniu bateryjnym. W przypadku szaf bateryjnych zamontuj czujnik temperatury baterii w górnej części szafy bateryjnej.
    OSTRZEŻENIE
    Zagrożenie pożarem
    Umieść czujnik temperatury baterii zgodnie z opisem, by uzyskać poprawne pomiary temperatury.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
  2. Przeprowadź kable czujnika temperatury baterii przez urządzenie bateryjne do zasilacza UPS i podłącz je zgodnie z ilustracją.
    UWAGA: Czujniki temperatury baterii (SP3OPT006) są dostępne jako zestaw opcjonalny.
    UWAGA: Kable czujnika temperatury baterii są klasyfikowane jako Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od obwodów głównych.
  3. Podłącz przewody sygnałowe z urządzeń rozłączających baterię na urządzeniu bateryjnym dla połączenia wyzwalacza zwarciowego lub niskiego napięcia do zasilacza UPS. Postępuj zgodnie z ilustracją połączenia z wewnętrznym zasilaniem 24 VDC. Zasilacz UPS może połączyć się i kontrolować maksymalnie trzy (jeśli do prądu zwrotnego użyto zacisku J8301–10) lub cztery urządzenia rozłączające.
    1. Podłącz urządzenie rozłączające baterię 1 do zacisku J8301 w zasilaczu UPS.
    2. Podłącz urządzenie rozłączające baterię 2 do zacisku J8301 w zasilaczu UPS.
    3. Podłącz urządzenie rozłączające baterię 3 do zacisku J8301 w zasilaczu UPS.
    4. Podłącz urządzenie rozłączające baterię 4 do zacisku J8301 w zasilaczu UPS.
    5. W urządzeniu rozłączającym baterię 4 podłącz negatywny koniec wyzwalacza do złącza 1, 4 lub 7 zacisku J8301.
    UWAGA: Poniższy schemat i tabela pokazują połączenie wyzwalacza urządzenia rozłączającego baterię z wewnętrznym źródłem zasilania 24 VDC i połączenia złączy.

    Połączenie wyzwalacza urządzenia rozłączającego baterię z wewnętrznym zasilaniem 24 VDC

    Połączenia złączy J8301 na urządzeniach rozłączających baterię

    Kable zasilające wyzwalacz zwarciowy muszą być przewodami płaszczowymi o wartości znamionowej 600 VAC. Rozmiar przewodów należy dobierać z uwzględnieniem spadku napięcia na kablu i zaleceń producenta wyzwalacza zwarciowego.

    Urządzenie rozłączające baterię 1

    Numer złącza Funkcja
    1 GND
    2 BB_UV_TRIP_1
    3 BB_SHUNT_TRIP_1

    Urządzenie rozłączające baterię 2

    Numer złącza Funkcja
    4 GND
    5 BB_UV_TRIP_2
    6 BB_SHUNT_TRIP_2

    Urządzenie rozłączające baterię 3

    Numer złącza Funkcja
    7 GND
    8 BB_UV_TRIP_3
    9 BB_SHUNT_TRIP_3

    Urządzenie rozłączające baterię 4

    Numer złącza Funkcja
    10 24 V
    11 BB_UV_TRIP_4
    12 BB_SHUNT_TRIP_4
  4. Podłącz przewody sygnałowe klasy ze styków pomocniczych na rozdzielnicy do zasilacza UPS.
    Numer zacisku Funkcja Połączenie
    Zacisk J8302, 1-2 UIB (urządzenie rozłączające wejście jednostki) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym wejście jednostki (UIB). Wyłącznik UIB musi zawierać styk pomocniczy dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
    Zacisk J8302, 3-4 SSIB (urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym wejście przełącznika statycznego SSIB. Wyłącznik SSIB musi zawierać styk pomocniczy dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
    Zacisk J8302, 5-6 Ext. MBB (zewnętrzne urządzenie rozłączające obejście serwisowe) Podłącz do normalnie zamkniętych (NC) styków pomocniczych w zewnętrznym urządzeniu rozłączającym obejście serwisowe (Ext. MBB). Ext. MBB musi zawierać styk pomocniczy dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
    Zacisk J8302, 7-8 UOB (urządzenie rozłączające wyjście jednostki) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym wyjście jednostki (UOB).
    Zacisk J8303, 1-2 RUOB (nadmiarowy przełącznik AUX w urządzeniu rozłączającym wyjście jednostki) Podłącz do nadmiarowych styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym wyjście jednostki (UOB).
    Zacisk J8303, 3-4 SIB (urządzenie rozłączające izolację systemu) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym izolację systemu SIB dla układu równoległego. Wyłącznik SIB musi zawierać styk pomocniczy dla każdego podłączonego zasilacza UPS.
    Zacisk J8304, 1-2 BB1 (urządzenie rozłączające baterię 1) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym baterię nr 1.
    Zacisk J8304, 3-4 BB2 (urządzenie rozłączające baterię 2) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym baterię nr 2.
    Zacisk J8304, 5-6 BB3 (urządzenie rozłączające baterię 3) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym baterię nr 3.
    Zacisk J8304, 7-8 BB4 (urządzenie rozłączające baterię 4) Podłącz do normalnie otwartych (NO) styków pomocniczych w urządzeniu rozłączającym baterię nr 4.
    Zacisk J8305, 1-2 Jeden przełącznik wewnętrzny UPS:
    IMB (wewnętrzne serwisowe urządzenie rozłączające)
    Cztery przełączniki wewnętrzne UPS:
    MBB (urządzenie rozłączające obejście serwisowe)
    Podłącz do normalnie zamkniętych (NC) styków pomocniczych w wewnętrznym serwisowym urządzeniu rozłączającym IMB lub urządzeniu rozłączającym obejście serwisowe MBB.
    Zacisk J8310, 1 Zwykły przekaźnik prądu zwrotnego Patrz Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym.
    Zacisk J8310, 2 Normalnie zamknięty (NC) przekaźnik prądu zwrotnego Patrz Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym.
    Zacisk J8310, 3 Normalnie otwarty (NO) przekaźnik prądu zwrotnego Patrz Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.