990-91580E-023

Samsvar

Sikkerhet IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – Part 1: Sikkerhetskrav
EMC IEC 62040-2:2016, utgave 3.0, Avbruddsfrie strømsystemer (UPS) – del 2: Krav for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
IEC 62040-2:2005-10, utgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – del 2: Krav for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Ytelse IEC 62040-3: 2021-03, utgave 3.0, avbruddsfri strømforsyning (UPS) – del 3: Metode for angivelse av ytelses- og testkrav
Transport IEC TR 60721-4-2: 2001 nivå 2M2
Forurensningsgrad 2
Overspenningskategori III
Jordingssystem

TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Beskyttelsesklasse I
Lysbuesikkerhet IEC TR 61641: 2014 utgave 3.0
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.