Configuración
|
Parámetro |
Valor predeterminado |
Opciones de configuración disponibles |
|---|---|---|
|
Contraste de la LCD |
60 |
0 a 100 |
|
Fecha y hora |
05/07/2013 08:55:55 |
Año > 2000 |
|
Idioma |
Inglés |
Chino simplificado, inglés, italiano, alemán, ruso, español, portugués brasileño y francés |
|
Tensión de entrada |
400 V |
200 V/208 V/220 V o 380 V/400 V/415 V |
|
Tensión de derivación |
400 V para SAI 3:3 |
200 V/208 V/220 V o 380 V/400 V/415 V para SAI 3:3 |
|
Frecuencia de entrada |
50 Hz |
60 Hz |
|
Tensión de salida |
400 V para
SAI 3:3 |
200 V/208
V/220 V o 380 V/400 V/415 V para SAI 3:3 |
|
Frecuencia de salida |
50 Hz |
60 Hz |
|
Fase de salida |
3 para SAI
3:3 |
3/1 |
|
Aumento automático |
desactivar |
activar |
|
Mantenimiento automático |
desactivar |
activar |
|
Modo del sistema |
simple |
paralelo/ECO/ECO paralelo/envejecimiento automático |
|
Número de unidad |
1 |
1 a 4 |
|
ID del sistema |
0 |
0 a 3 |
|
Tensión de salida ajustada |
400 V para
SAI 3:3 |
Tensión de salida ±10 V |
|
Velocidad de cambio de frecuencia |
2 Hz/s |
0,1 a 5,0 Hz/s |
|
Ventana de sincronización de frecuencia |
3 Hz |
0,5 a 5,0 Hz/s |
|
Tiempo de LCD monocroma (min) |
10 |
1/3/5/10/20/30 |
|
Límite superior de tensión de derivación (%) |
15 |
10/20/25 |
|
Límite inferior de tensión de derivación (%) |
-20 |
-10/-15/-30/-40 |
|
Frecuencia de derivación limitada (Hz) |
±5 |
±1/±3/±5 |
|
Modo de inicio del sistema tras fin de descarga |
Normal |
solo derivación/sin salida |
|
Período de mantenimiento de ventilador |
34 560 horas (48 meses) |
0 a 60 000 horas |
|
Período de mantenimiento de condensador de CC |
34 560 horas (48 meses) |
0 a 60 000 horas |
|
Período de garantía |
9 meses |
1 a 36 meses |
|
Período de mantenimiento de condensador de CA |
120 meses |
60 a 120 meses |
|
Período de mantenimiento de APS |
84 meses |
36 a 120 meses |
|
Período de mantenimiento de filtro de polvo |
3 meses |
0/3/4/5/12 meses |
|
Período de mantenimiento de batería |
4 años |
2 a 10 años |
|
Número de batería |
32 para
SAI con baterías externas |
20/32/34/36/38/40 |
|
AH de batería |
1 |
1 a 30 000 |
|
Tensión de carga de flotación (V) / Celda |
2,25 |
2,10 a 2,35 |
|
Tensión de carga rápida (V) / Celda |
2,25 |
2,20 a 2,45 |
|
Tensión de fin de descarga/celda, a 3 CC (V) |
1,6 |
1,50 a 1,85 |
|
Tensión de fin de descarga/celda, a 0,05 CC (V) |
1,75 |
1,55 a 1,90 |
|
Límite porcentual de corriente de carga (%) |
10 |
1 a 20 |
|
Compensación de temperatura de batería |
0 |
0 a 5 mV/℃ |
|
Plazo de carga rápida |
12 horas |
1 a 48 horas |
|
Período de aumento automático |
2160 horas (3 meses) |
720 a 30 000 horas, disponible si está activado el aumento automático |
|
Período de descarga de mantenimiento automático |
6480 horas (9 meses) |
720 a 30 000 horas, disponible si está activado el mantenimiento automático |
|
Temperatura crítica de batería |
45 ℃ |
25 ℃ a 70 ℃ |
|
Temperatura ambiente crítica |
40 ℃ |
25 ℃ a 70 ℃ |