990-91079J-006

Configuración

Parámetro

Valor predeterminado

Opciones de configuración disponibles

Contraste de la LCD

60

0 a 100

Fecha y hora

05/07/2013 08:55:55

Año > 2000

Idioma

Inglés

Chino simplificado, inglés, italiano, alemán, ruso, español, portugués brasileño y francés

Tensión de entrada

400 V

200 V/208 V/220 V o 380 V/400 V/415 V

Tensión de derivación

400 V para SAI 3:3
230 V para SAI 3:1

200 V/208 V/220 V o 380 V/400 V/415 V para SAI 3:3
220 V/230 V/240 V para SAI 3:1

Frecuencia de entrada

50 Hz

60 Hz

Tensión de salida

400 V para SAI 3:3
230 V para SAI 3:1

200 V/208 V/220 V o 380 V/400 V/415 V para SAI 3:3
220 V/230 V/240 V para SAI 3:1

Frecuencia de salida

50 Hz

60 Hz

Fase de salida

3 para SAI 3:3
1 para SAI 3:1

3/1

Aumento  automático 

desactivar

activar

Mantenimiento automático

desactivar

activar

Modo del sistema

simple

paralelo/ECO/ECO paralelo/envejecimiento automático

Número de unidad

1

1 a 4

ID del sistema

0

0 a 3

Tensión de salida ajustada

400 V para SAI 3:3
230 V para SAI 3:1

Tensión de salida ±10 V

Velocidad de cambio de frecuencia

2 Hz/s

0,1 a 5,0 Hz/s

Ventana de sincronización de frecuencia

3 Hz

0,5 a 5,0 Hz/s

Tiempo de LCD monocroma (min)

10

1/3/5/10/20/30

Límite superior de tensión de derivación (%)

15

10/20/25

Límite inferior de tensión de derivación (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

Frecuencia de derivación limitada (Hz)

±5

±1/±3/±5

Modo de inicio del sistema tras fin de descarga

Normal

solo derivación/sin salida

Período de mantenimiento de ventilador

34 560 horas (48 meses)

0 a 60 000 horas

Período de mantenimiento de condensador de CC

34 560 horas (48 meses)

0 a 60 000 horas

Período de garantía

9 meses

1 a 36 meses

Período de mantenimiento de condensador de CA

120 meses

60 a 120 meses

Período de mantenimiento de APS

84 meses

36 a 120 meses

Período de mantenimiento de filtro de polvo

3 meses

0/3/4/5/12 meses

Período de mantenimiento de batería

4 años

2 a 10 años

Número de batería

32 para SAI con baterías externas
40 para SAI con baterías internas

20/32/34/36/38/40

AH de batería

1

1 a 30 000

Tensión de carga de flotación (V) / Celda

2,25

2,10 a 2,35

Tensión de carga rápida (V) / Celda

2,25

2,20 a 2,45

Tensión de fin de descarga/celda, a 3 CC (V)

1,6

1,50 a 1,85

Tensión de fin de descarga/celda, a 0,05 CC (V)

1,75

1,55 a 1,90

Límite porcentual de corriente de carga (%)

10

1 a 20

Compensación de temperatura de batería

0

0 a 5 mV/℃

Plazo de carga rápida

12 horas

1 a 48 horas

Período de aumento automático

2160 horas (3 meses)

720 a 30 000 horas,  disponible si está activado el aumento automático

Período de descarga de mantenimiento automático

6480 horas (9 meses)

720 a 30 000 horas,  disponible si está activado el mantenimiento automático

Temperatura crítica de batería

45 ℃

25 ℃ a 70 ℃

Temperatura ambiente crítica

40 ℃

25 ℃ a 70 ℃

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.