990-91079J-037

设置

设置

默认值

可用设置

显示对比度

60

0~100

日期和时间

2013/07/05 08:55:55

年份 > 2000

语言

英语

简体中文、英语、意大利语、德语、俄语、西班牙语、巴西葡萄牙语和法语

输入电压

400 V

200 V/208 V/220 V 或 380 V/400 V/415 V

旁路电压

400 V(适用于 3:3 UPS)
230 V(适用于 3:1 UPS)

200 V/208 V/220 V 或 380 V/400 V/415 V(适用于 3:3 UPS)
220 V/230 V/240 V(适用于 3:1 UPS)

输入频率

50 Hz

60 Hz

输出电压

400 V(适用于 3:3 UPS)
230 V(适用于 3:1 UPS)

200 V/208 V/220 V 或 380 V/400 V/415 V(适用于 3:3 UPS)
220 V/230 V/240 V(适用于 3:1 UPS)

输出频率

50 Hz

60 Hz

输出相位

3(适用于 3:3 UPS)
1(适用于 3:1 UPS)

3/1

自动均充  

禁用

启用

自动维修

禁用

启用

系统模式

单机

并机/ECO/并机 ECO/自然老化

设备数目

1

1~4

系统 ID

0

0~3

调整输出电压

400 V(适用于 3:3 UPS)
230 V(适用于 3:1 UPS)

输出电压 ±10 V

频率跟踪速率

2 Hz/s

0.1~5.0 Hz/s

频率同步窗口

3 Hz

0.5~5.0 Hz

单色液晶显示时间(分钟)

10

1/3/5/10/20/30

旁路电压上限 (%)

15

10/20/25

旁路电压下限 (%)

-20

 -10/-15/-30/-40

旁路频率限制 (Hz)

±5

±1/±3/±5

放电结束后的系统重启模式

正常

仅旁路/无输出

风扇保养周期

34560 小时(48 个月)

0~60000 小时

DC 电容保养周期

34560 小时(48 个月)

0~60000 小时

保修期

9 个月

1~36 个月

AC 电容保养周期

120 个月

60~120 个月

APS 保养周期

84 个月

36~120 个月

过滤网保养周期

3 个月

0/3/4/5/12 个月

电池保养周期

4 年

2 至 10 年

电池数量

32(适用于带外部电池的 UPS)
40(适用于带内部电池的 UPS)

20/32/34/36/38/40

电池容量

1

1~30000

浮动充电电压/单体 (V)

2.25

2.10~2.35

均充电压/单体 (V)

2.25

2.20~2.45

放电终止电压/单体(电流 3 C)(V)

1.6

1.50~1.85

放电终止电压/单体(电流 0.05 C)(V)

1.75

1.55~1.90

充电电流百分比限制 (%)

10

1~20

电池温度补偿

0

0~5 mV/℃

均充时间限制

12 小时

1~48 小时

自动均充周期

2160 小时(3 个月)

720~30000 小时 (自动均充处于启用状态时可用)

自动维修放电周期

6480 小时(9 个月)

720~30000 小时 (自动维修处于启用状态时可用)

临界电池温度

45 ℃

25 ℃~70 ℃

临界环境温度

40 ℃

25 ℃~70 ℃

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.