Configurações
|
Configurações |
Valor padrão |
Configurações disponíveis |
|---|---|---|
|
Contraste do LCD |
60 |
0 a 100 |
|
Data e hora |
07/05/2013 08:55:55 |
Ano > 2000 |
|
Idioma |
Inglês |
Chinês simplificado, inglês, italiano, alemão, russo, espanhol, português (Brasil) e francês |
|
Tensão de entrada |
400 V |
200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V |
|
Tensão de bypass |
400 V para Nobreaks 3:3 |
200 V/208 V/220 V ou 380 V/400 V/415 V para Nobreaks 3:3 |
|
Frequência de entrada |
50 Hz |
60 Hz |
|
Tensão de saída |
400 V para
Nobreaks 3:3 |
200 V/208
V/220 V ou 380 V/400 V/415 V para Nobreaks 3:3 |
|
Frequência de saída |
50 Hz |
60 Hz |
|
Fase de saída |
3 para Nobreaks
3:3 |
3/1 |
|
Auto equalização |
desativar |
ativar |
|
Auto manutenção |
desativar |
ativar |
|
Modo do sistema |
único |
paralelo/ECO/paralelo ECO/auto envelhecimento |
|
Número da unidade |
1 |
1 a 4 |
|
ID do sistema |
0 |
0 a 3 |
|
Tensão de saída ajustada |
400 V para
Nobreaks 3:3 |
Tensão de saída ±10 V |
|
Taxa de rotação de frequência |
2 Hz/s |
0,1 a 5,0 Hz/s |
|
Janela de sincronização de frequência |
3 Hz |
0,5 a 5,0 Hz |
|
Tempo monocromático do LCD (mín) |
10 |
1/3/5/10/20/30 |
|
Limite superior de tensão de bypass (%) |
15 |
10/20/25 |
|
Limite inferior de tensão de bypass (%) |
-20 |
-10/-15/-30/-40 |
|
Frequência de bypass limitada (Hz) |
±5 |
±1/±3/±5 |
|
Modo de reinicialização do sistema após de fim da descarga |
Normal |
apenas bypass/sem saída |
|
Período de manutenção do ventilador |
34560 horas (48 meses) |
0 a 60000 horas |
|
Período de manutenção do capacitador CC |
34560 horas (48 meses) |
0 a 60000 horas |
|
período de garantia |
9 meses |
1 a 36 meses |
|
Período de manutenção do capacitador CA |
120 meses |
60 a 120 meses |
|
Período de manutenção de APS |
84 meses |
36 a 120 meses |
|
Período de manutenção do filtro de pó |
3 meses |
0/3/4/5/12 meses |
|
Período de manutenção da bateria |
4 anos |
2 a 10 anos |
|
Número de baterias |
32 para
nobreaks para baterias externas |
20/32/34/36/38/40 |
|
Bateria Ah |
1 |
1 a 30000 |
|
Tensão de flutuação/célula (V) |
2,25 |
2,10 a 2,35 |
|
Tensão de equalização/célula (V) |
2,25 |
2,20 a 2,45 |
|
Fim da tensão de descarga/célula, com uma corrente de 3 C (V) |
1,6 |
1,50 a 1,85 |
|
Fim da tensão de descarga/célula, com uma corrente de 0,05 C (V) |
1,75 |
1,55 a 1,90 |
|
Limite de porcentagem atual de carga (%) |
10 |
1 a 20 |
|
Compensação da temperatura da bateria |
0 |
0 a 5 mV/℃ |
|
Limite de tempo de equalização |
12 horas |
1 a 48 horas |
|
Período de equalização auto |
2160 horas (3 meses) |
De 720 a 30.000 horas, disponível quando o reforço automático estiver ativado |
|
Período de descarga de manutenção automática |
6480 horas (9 meses) |
De 720 a 30000 horas, disponível quando a manutenção automática estiver ativada |
|
Temperatura crítica da bateria |
45 ℃ |
25 ℃ a 70 ℃ |
|
Temperatura ambiente crítica |
40 ℃ |
25 ℃ a 70 ℃ |