0000509775_02_de

Sensormanager und zusätzliche Sensoren – Technische Daten und Teile

Sensormanager

Allgemeine Beschreibung Kann verwendet werden, um mehrere Sensoren mit dem Webmanager zu verbinden.
4 RJ12-Ports mit 8 Analogeingängen, 4 Digitaleingängen und 4 Digitalausgängen.
Abmessungen (L x B x H) 69 x 129 x 31 mm (2,7 x 5,1 x 1,22 in)
Schutzart IP 40
Stromversorgung Sicher, großer Bereich 9–24 V DC
Befestigung Wandmontage
Zertifizierungen CE

Sensormanager-Port

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6550 BMS SENSOR MNGR 9-24VDC 12IN 4OUT Enthält ein COM2-Anschlusskabel (Mini-DIN-8/DB-9), 1,8 m (70 in), einen Temperatursensor und ein RJ12-Anschlusskabel.
0W49737 BMS CS141 SENSOR CONNECTION CABLE COM2-Anschlusskabel (Mini-DIN-8/DB-9).

Temperatursensor

Temperaturmessbereich: -25 °C – 100 °C (-13 °F – 212 °F)
Abmessungen (L x B x H) 71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 in)
Schutzart IP 22
Befestigung Wandmontage / Klebstoff
Zertifizierungen CE

Teile des Temperatursensors

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6542 BMS TEMP SENSOR 5M IP22 Enthält ein 5 m (16,4 ft) langes RJ12-Verbindungskabel.

Temperatur- und Feuchtigkeitssensor

Temperaturmessbereich: -25 °C – 100 °C (-13 °F – 212 °F)
Feuchtigkeitsmessbereich: 0 % – 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (L x B x H) 71 x 71 x 27 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 in)
Schutzart IP 22
Befestigung Wandmontage / Klebstoff
Zertifizierungen CE

Teile des Temperatur- und Feuchtigkeitssensors

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6543 BMS COMBISENSOR TEMP HUMIDITY 5M IP22 Enthält ein 5 m (16,4 ft) langes RJ12-Verbindungskabel.

Wasserstoffsensor

Alarmschwellenwerte 20 % und 40 % untere Explosionsgrenze (LEL)
Abmessungen (L x B x H) 120 x 80 x 60 mm (4,7 x 3,1 x 2,4 in)
Schutzart IP20 (optional: IP52/Ex-i/ATEX-zugelassen)
Befestigung Wandmontage / Klebstoff
Zertifizierungen CE

Wasserstoffsensor-Teile

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6538 BMS HYDROGEN SENSOR Enthält eine Spannungsversorgung und ein RJ12-Verbindungskabel mit 6,5 m (21 ft) Länge

Alarm-Summer

Geräuschpegel 60 dB
Abmessungen (L x B x H) 71 x 71 x 29 mm (2,8 x 2,8 x 1,1 in)
Schutzart IP 22
Befestigung Wandmontage / Klebstoff
Zertifizierungen CE

Teile des Alarm-Summers

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6536 BMS ALARM BUZZER W. NC_NO RELAY IP22 Enthält ein 5 m (16,4 ft) langes RJ12-Verbindungskabel.

Blinklicht

Abmessungen (L x B x H) 70 x 70 x 67 mm (2,8 x 2,8 x 2,4 in)
Schutzart IP 22
Befestigung Wandmontage / Klebstoff
Zertifizierungen CE

Blinklicht-Teile

Teilenummer Teilename Beschreibung
950-6537 BMS FLASHLIGHT STROBE IP22 Enthält ein 5 m (16,4 ft) langes RJ12-Verbindungskabel.

RJ12-Sensormanager-Kommunikationskabel

Kontakte RJ12
Zertifizierungen CE
 
 

Teile des RJ12-Sensormanager-Kommunikationskabels

Teilenummer Teilename Länge
0W49760 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 0.4M 0,4 m (1,3 ft)
0W49761 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 1M 1 m (3,3 ft)
0W49762 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 5M 5 m (16 ft)
0W49763 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 10M 10 m (33 ft)
0W49764 BMS SENSOR MNGR CONN CABLE 15M 15 m (49 ft)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?