0000509775_02_de

BC4B-Messkabel

Für Modultyp C40 auf Batterien mit 1,2 V – 2 V
Kabelquerschnitt 2 x 1,50 mm2 (16 AWG)
Nennspannung (U0 / U) 300 V / 500 V
Sicherungen 1000 V / 10 A und 1000 V / 1 A
Temperaturbereich -15 °C – 70 °C (5 °F – 158 °F)
Zertifizierungen CE

BC4B-Teile

Teilenummer Teilename Typ und Größe der Öse Länge
0W49751 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M5 RING Ring, M5 25 cm (0,82 ft)
0W49752 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M6 RING Ring, M6 25 cm (0,82 ft)
0W49753 BACS H.P.CABLE SET 25CM 2X1.5MM2 M8 RING Ring, M8 25 cm (0,82 ft)
0W49754 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M5 RING Ring, M5 40 cm (1,3 ft)
0W49755 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M6 RING Ring, M8 40 cm (1,3 ft)
0W49756 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M8 RING Ring, M8 40 cm (1,3 ft)
0W49757 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M10RING Ring, M10 40 cm (1,3 ft)
0W49758 BACS H.P.CABLE SET 40CM 2X1.5MM2 M12RING Ring, M12 40 cm (1,3 ft)
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.