DOCA0178DE-21

Firmwareversion 001.004.000

Neue Funktionen

  • Anschluss an EcoStruxure -Cloud-Anwendungen:

    • EcoStruxure Facility Expert Energy

    • EcoStruxure Energy Hub

  • Manuelles Hinzufügen von Wireless-Geräten, die über die Panel Server-Webseiten mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Gateway verbunden sind (nicht mit der Software EcoStruxure Power Commission verfügbar). Beispielsweise können untergeordnete/nachgeschaltete Gateways ein Panel Server oder PowerTag Link sein.

    Beispiel: Zwei Wireless-Geräte sind in einer separaten Topologie mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Panel Server verbunden. Der untergeordnete/nachgeschaltete Panel Server (PAS#2))² ist mit einem Ethernet-Port des übergeordneten/vorgeschalteten Gateways verbunden. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Handbuch: DOCA0172DE EcoStruxure Panel Server - Benutzerhandbuch.

  • Zusätzliche unterstützte serielle Modbus-Geräte: Leistungsfaktorregler VarPlus Logic VL6 und VL12.

Bekannte Probleme

Keine bekannten Probleme.

Funktionen

In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit der Funktionen für den EcoStruxure Panel ServerUniversal mit der Firmwareversion 001.004.000 beschrieben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Funktionen

Verfügbarkeit

Funktionalität

Getrennte Netzwerktopologie

Geschaltete Netzwerktopologie

Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, beliebiges Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters)

Integrierte Webseiten für die Diagnose

Integrierte Webseiten zur Überwachung aller unterstützten Geräte (siehe Bestellreferenzen in Unterstützte Geräte)

WLAN

2,4 GHz

Externe WLAN-Antenne (Referenz: PASA-ANT1)

Kommunikation nach IEEE 802.15.4

Maximale Anzahl Wireless-Geräte:

  • Bis zu 30 Wireless-Geräte in einer Kombination aus PowerTag Energy-Sensoren, PowerLogic Tag-Energiesensoren, Acti9 Active, Wireless-Anzeigehilfsgeräten für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter, Wireless-CO2-Sensoren, Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren, PowerTag A, PowerTag Ambient, Umgebungssensoren Easergy TH110/CL110 und HeatTagPowerLogic -Sensoren mit max. 3 HeatTagPowerLogic .

  • Oder bis zu 65 Umgebungssensoren Easergy TH110/CL110.

Digitaleingänge (PAS600L)

Inbetriebnahme über die Software EcoStruxure Power Commission

Inbetriebnahme über die Panel Server-Webseiten

Überwachung mit der Software EcoStruxure Power Commission und den EcoStruxure Panel Server-Webseiten

HMI (Human Machine Interface)

FDM128

PowerTag Link-Anzeige

Firmwareaktualisierung

Auf ein Panel Server-Gateway mit der Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf ein Panel Server-Gateway mit Panel Server-Webseiten angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways mit der Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways mit Panel Server-Webseiten angewendet

Konfiguration

Software EcoStruxure Power Commission

Integrierte Webseiten für die Ethernet-Einstellungen für die vorgeschaltete Kommunikation

Integrierte Webseiten für die Modbus-Einstellungen von Modbus TCP/IP-Geräten und seriellen Modbus-Geräten

Benutzerverwaltung über ein einzelnes Benutzerkonto

Benutzerverwaltung über mehrere Benutzer mit rollenbasierter Zugriffssteuerung (RBAC)

Protokolle

Modbus TCP/IP-Server

Modbus TCP/IP-Client

DHCP-Client

DHCP-Server

DPWS

HTTPS

Leistungsmerkmale und Einschränkungen

  • Leistung und Einschränkungen für den Panel Server Universal:

    • Keine Verbindung zu EcoStruxure Facility Expert Operations.

    • Keine manuelle Hinzufügung von Wireless-Geräten, die über die Software EcoStruxure Power Commission mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Gateway verbunden sind.

    • Funktion zum Sichern und Wiederherstellen der Panel Server-Konfiguration nicht verfügbar.

    • Alarme nicht auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten festgelegt.

    • Die normale Antwortzeit für einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 30 ms.

    • Die maximale Antwortzeit für einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 1 s. Konfigurieren Sie den Modbus/TCP-Client-Timeout entsprechend.

    • Die normale Panel Server-Latenzzeit für einen an das Modbus RS485-Netzwerk weitergeleiteten Modbus TCP/IP-Request beträgt 10 ms.

    • Wi-Fi-Funktion nur über eine Verbindung mit einer Wi-Fi-Infrastruktur verfügbar. Zugangspunktfunktion nicht verfügbar.

  • Einschränkungen bei der Datenabtastung und Veröffentlichung für Cloud-Anwendungen:

    • Die Anzahl der einzelnen Datenpunkte, die abgetastet werden können, ist auf 2000 begrenzt.

  • Einschränkungen für Smartlink Modbus:

    • Inbetriebnahme über die Software EcoStruxure Power Commission, nicht über die EcoStruxure Panel Server-Webseiten.

    • Status der Smartlink Modbus-Eingänge/Ausgänge oder Zähler verfügbar über die Modbus-Register, nicht auf den Panel Server-Webseiten angezeigt.

    • Alarme nicht auf den Panel Server-Webseiten angezeigt.

    • Keine Steuerung von Smartlink Modbus über die Panel Server-Webseiten.

  • Einschränkungen für Wireless-Geräte: PowerTag Control wird vom Panel Server Universal nicht unterstützt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.