DOCA0106FR-10

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Caractéristiques

Valeur

Conformité aux normes

  • IEC 60947-2

  • IEC 61000-6-2

  • IEC 61000-6-4

Certification

CE

Température ambiante

Stockage

-40 à +85 °C (-104 à +185 °F)

Fonctionnement

-20 à +70 °C (-68 à +158 °F)

Humidité relative

5 à 85 %

Traitement de protection

ULV0, conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30

Pollution

Niveau 3

Caractéristiques mécaniques

Caractéristiques

Valeur

Résistance aux chocs

Identique aux disjoncteurs MasterPact MTZ.

Résistance aux vibrations sinusoïdales

Identique aux disjoncteurs MasterPact MTZ.

Caractéristiques électriques

Caractéristiques

Valeur

Alimentation électrique

24 V CC -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 V CC)

Consommation

24 V CC, 100 mA à 25 ℃

Résistance aux décharges électrostatiques

Conforme à la norme IEC/EN 6100-4-2 8 kV AD

Immunité aux champs électromagnétiques

Conforme à la norme IEC/EN 6100-4-3 10 V/m

Immunité aux ondes de choc

Conforme à la norme IEC/EN 6100-4-3 Classe 2

Caractéristiques physiques

Caractéristiques

Valeur

Dimensions

51 x 51 x 52,5 mm (2,01 x 2,01 x 2,07 po)

Montage

Intégré au châssis du disjoncteur

Poids

75 g (0,17 lb)

Indice de protection du module installé

  • Connecteurs : IP20

  • Autres pièces : IP30

Connexions

  • RJ45 pour Ethernet

  • Type de connecteur USB industriel pour ULP

Code QR pour cette page

Contenu utile ?