7FR02-0443-00

Configuration du tarif

  1. Appuyez simultanément sur et sur pendant 2 secondes.
  2. Appuyez sur ou pour entrer le code d’accès Passcode (High) de l’appareil (le code par défaut est « 0010 »), puis appuyez sur .
  3. Appuyez sur pour faire défiler jusqu’à Tariff, puis appuyez sur .
  4. Appuyez sur ou pour faire défiler les options, puis appuyez sur pour confirmer le nouveau réglage.
  5. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.

    Réglage

    Options

    Description

    by S In

    • Disable
    • 1 S In
    • 2 S In

    L’entrée d’état est associée au système multitarif. Un signal envoyé à l’entrée d’état change le tarif actif.

    NOTE:
    • Si vous passez du mode entrée logique S In à un autre mode de fonctionnement (état des entrées, mesures d’entrée ou réinitialisation de l’énergie) alors que le mode de contrôle tarifaire est en mode entrée logique S In, la fonction multitarif est automatiquement désactivée.

    • Si vous passez du mode de contrôle multitarif à un autre mode de contrôle (communication ou RTC interne) alors que l’entrée logique S In est configurée pour la fonction multitarif, le mode de fonctionnement de l’entrée logique S In passe automatiquement à l’état d’entrée.

    by Com

    • Disable
    • Enable

    Le tarif actif est contrôlé par les communications. En mode de contrôle par les communications, le changement de tarif est déclenché par une commande.

    by Clock

    • Disable
    • Day
    • Week

    Le changement de tarif est déclenché par l’horloge en temps réel. La configuration comprend la sélection du mode de programmation. Spécifiez l’heure de début de chaque tarif (période tarifaire), dans le format 24 heures (de 00:00 à 23:59). L’heure de début du prochain tarif (période tarifaire) est l’heure de fin du tarif actuel. Par exemple, le début de T2 coïncide avec la fin de T1.

    Reportez-vous à la section Mode de contrôle RTC (horloge temps réel)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.