7FR02-0443-00

Configuration IP

NOTE: Après un changement d’adresse IP, il faut 30 secondes pour que la communication redémarre avec la nouvelle adresse IP.
  1. Sélectionnez Paramètres > Communication > Configuration IP.
  2. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
  3. Sélectionnez Appliquer les modifications.
    Le message d’avertissement s’affiche.
    NOTE: Assurez-vous de lire et de comprendre le message. Sélectionnez Redémarrer pour appliquer les modifications ou Non pour conserver les paramètres existants.

    Paramètre

    Description

    IPV4

    Automatique 

    • DHCP

    • BOOTP

    Sélectionnez le mode d’attribution des paramètres IPv4. Obtenez des paramètres IPv4 automatiquement en utilisant BOOTP ou DHCP.

    NOTE: Par défaut, l’appareil est réglé en mode DHCP. Vous devez accéder aux pages Web pour sélectionner un autre réglage que le mode DHCP par défaut (voir Accès aux pages Web de l’appareil via l’adresse IP).

    Manuelle

    Adresse IPv4

    Saisissez l’adresse IP statique.

    Masque de sous-réseau

    Saisissez l’adresse IP Ethernet du masque de sous-réseau sur votre réseau.

    Passerelle par défaut

    Saisissez l’adresse IP de la passerelle (routeur) utilisée pour les communications sur réseau étendu WAN.

    IPV6

    Activer

    Définit la configuration IPv6.

    Adresse lien local IPv6

    Affiche l’adresse IP au format IPv6. Vous pouvez utiliser cette adresse IP pour ouvrir les pages Web de l’appareil.

    DNS

    Obtenir l’adresse des serveurs DNS automatiquement via DHCP/BOOTP

    Spécifie le comportement dynamique de la configuration d’adresse du serveur DNS. Permet d’obtenir automatiquement l’adresse IP à partir d’un serveur DNS.

    NOTE: Le système de noms de domaine (DNS) gère la dénomination des ordinateurs et autres machines connectées au réseau local ou à l’Internet.

    Manuelle

    Serveur DNS primaire

    Définit l’adresse IPv4 du serveur DNS primaire.

    Serveur DNS secondaire

    Définit l’adresse IPv4 du serveur DNS secondaire. Permet d’exécuter une résolution DNS lorsque la résolution avec le serveur DNS principal échoue.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?