Configuration des paramètres de configuration des E/S
- Double-cliquez sur le dossier I/O Configuration pour ouvrir la boîte de dialogue affichant la liste des paramètres.
- Double-cliquez sur le paramètre I/O Setup pour ouvrir la boîte de dialogue de configuration correspondante.
- Sélectionnez les paramètres à modifier,
puis cliquez sur Edit.
Paramètres
Options
Description
Status Input 1
Label: Status Input 1
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (Par défaut)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Sélection du mode de contrôle du tarif pour l’entrée d’état 1.
NOTE:-
Par défaut, le mode affiche Input Metering lorsque la configuration du canal de mesure des entrées est affectée à une entrée d’état.
-
Par défaut, le mode affiche Tariff Control lorsque la configuration du mode de tarif est affectée avec un mode d’entrée d’état.
-
Vous ne pouvez désactiver le mode d’entrée d’état dans la configuration IHM du compteur que si vous avez affecté le mode d’entrée d’état à Input Metering ou Tariff Control dans ION Setup.
Status Input 2
Label: Status Input 2
Mode
-
Input Status
-
Energy Reset (Par défaut)
-
Input Metering
-
Tariff Control
Sélection du mode de contrôle du tarif pour l’entrée d’état 2.
NOTE:-
Par défaut, le mode affiche Input Metering lorsque la configuration du canal de mesure des entrées est affectée à une entrée d’état.
-
Par défaut, le mode affiche Tariff Control lorsque la configuration du mode de tarif est affectée avec un mode d’entrée d’état.
-
Vous ne pouvez désactiver le mode d’entrée d’état dans la configuration IHM du compteur que si vous avez affecté le mode d’entrée d’état à Input Metering ou Tariff Control dans ION Setup.
Relay Output
Label: Relay Output
Nom de l’étiquette de sortie de relais.
Control Mode: External (Par défaut)
La sortie du relais peut être commandée de manière externe, soit par logiciel, soit par un automate programmable.
Behavior Mode
-
Normal (Par défaut)
-
Timed
-
On Time: 1 à 9999 secondes
-
-
Coil Hold
Lorsque le mode de contrôle est réglé sur External, le mode Normal est appliqué. Lors d’un déclenchement pour le mode External, la sortie de relais reste dans l’état fermé jusqu’à ce qu’un ordinateur ou un automate envoie une commande d’ouverture.
La sortie de relais reste activée pendant la durée spécifiée par le registre de configuration « on-time » en mode Timed.
Lorsque le mode de contrôle est réglé sur External, le mode Coil Hold est appliqué. La sortie est activée à la réception de la commande de mise sous tension et désactivée lorsque la commande de libération de maintien d’enroulement est reçue. En cas de coupure de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise et restaure l’état précédent au retour de l’alimentation dédiée.
Associations
Pour rendre ce canal disponible, déconnectez ses associations existantes dans les écrans de configuration des associations.
-
- Cliquez sur OK, puis cliquez sur Send pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.NOTE: Lorsque les modifications ne sont pas enregistrées sur l’appareil, la barre d’état en bas à gauche affiche Download Incomplete.