Configuration Ethernet (double port)
- Sélectionnez .
- Modifiez les paramètres selon vos besoins.
- Sélectionnez Appliquer les modifications.Le message d’avertissement s’affiche.NOTE: Assurez-vous de lire et de comprendre le message. Sélectionnez Redémarrer pour appliquer les modifications ou Non pour conserver les paramètres existants.
Paramètre
Valeurs
Description
Ethernet
Adresse MAC
–
Adresse matérielle unique.
Format de trame -
Ethernet II
-
802.3
-
Auto
Sélection du format des données envoyées à travers une connexion Ethernet.
Configuration du port Ethernet 1
Vitesse et mode
-
10 Mbit/s – Half Duplex
-
10 Mbit/s – Full Duplex
-
100 Mbit/s – Half Duplex
-
100 Mbit/s – Full Duplex
-
Auto-négociation
Permet de sélectionner différents modes et vitesses de transmission.
Pour l’option d’auto-négociation, l’appareil négocie automatiquement la vitesse de la connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 1.
Configuration du port Ethernet 2
Vitesse et mode
-
10 Mbit/s – Half Duplex
-
10 Mbit/s – Full Duplex
-
100 Mbit/s – Half Duplex
-
100 Mbit/s – Full Duplex
-
Auto-négociation
Permet de sélectionner différents modes et vitesses de transmission.
Pour l’option d’auto-négociation, l’appareil négocie automatiquement la vitesse de la connexion Ethernet physique et le mode de transmission pour le port Ethernet 2.
Protection contre les tempêtes de diffusion
Activer
–
Active la protection contre les avalanches de messages.
Niveau de protection
-
Le plus élevé
-
Élevé
-
Moyen élevé
-
Moyen faible
-
Faible
-
Le plus faible
Définit le niveau de protection contre l’avalanche de messages. L’appareil limite la quantité d’informations qu’il diffuse ou rediffuse (en fonction de ce paramètre) afin de réduire les collisions ou le trafic réseau.
NOTE: Si le niveau change, vous êtes invité à redémarrer le dispositif pour appliquer les modifications. -