7FR02-0443-00

Configuration des services de réseau IP

  1. Sélectionnez Settings > Communication > IP Network Services.
  2. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
  3. Cliquez sur Apply Changes.
    Le message d’avertissement s’affiche.
    NOTE: Assurez-vous de lire et de comprendre le message. Cliquez sur Yes pour appliquer les modifications ou sur No pour conserver les paramètres existants.

    Paramètre

    Valeurs

    Description

    HTTP/Web

    Port

    1 à 65534

    (Par défaut : 80)

    Définissez le numéro de port du serveur HTTP/Web.

    HTTPS

    Port

    1 à 65534

    (Par défaut : 443)

    Définissez le numéro de port du serveur HTTPS.

    NOTE: HTTPS est activé par défaut.

     

    Modbus TCP

    Enable

    1 à 65534

    (Par défaut : 502)

    Activez ou désactivez le service Modbus/TCP.

    Port

    Discovery

    Enable

    1 à 65534

    (Par défaut : 5357)

    Activez ou désactivez le service DPWS.

    Silent Mode

    Activez ou désactivez le mode silencieux et définissez le numéro de port.

    Port

    DNS

    Port

    1 à 65534

    (Par défaut : 53)

    Définissez le numéro de port du serveur DNS.

    BACnet/IP Settings

    Enable

    Activez ou désactivez les communications BACnet/IP avec l’appareil.

    NOTE: Si vous ne parvenez pas à découvrir l’appareil dans l’outil BACnet, vérifiez les paramètres du pare-feu.

    Port

    1024 à 65534

    (Par défaut : 47808)

    Définissez le numéro de port utilisé pour les communications BACnet/IP.

    Device ID

    1 à 4194302

    (Par défaut : 123)

    Définissez l’identifiant de l’appareil sur votre réseau BACnet. L’identifiant doit être unique sur le réseau.

    BBMD Enable

    Activez ou désactivez l’enregistrement d’un appareil comme dispositif externe.

    BBMD Port

    1024 à 65534

    (Par défaut : 47808)

    Définissez le numéro de port utilisé pour les communications avec l’appareil BBMD.

    BBMD IP

    Définissez l’adresse IP de l’appareil BACnet/BBMD, si vous utilisez un appareil BBMD sur le réseau. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir les valeurs à utiliser pour ces paramètres.

    BBMD TTL(sec)

    0 à 65534

    (Par défaut : 0)

    Réglez la durée (en secondes) pendant laquelle l’appareil BBMD conserve une entrée pour cet appareil dans sa table d’appareils externes.

    SNMP

    Enable

    Activez ou désactivez le service SNMP.

    Listening Port

    1 à 65534

    (Par défaut : 161)

    Définissez les ports d’écoute et de notification.

    Notification Port

    1 à 65534

    (Par défaut : 162)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?