7FR02-0443-00

Configuration de la sortie de relais

  1. Appuyez simultanément sur et sur pendant 2 secondes.
  2. Appuyez sur ou pour entrer le code d’accès Passcode (High) de l’appareil (le code par défaut est « 0010 »), puis appuyez sur .
  3. Appuyez sur pour faire défiler jusqu’à Relay, puis appuyez sur .
  4. Appuyez sur ou pour faire défiler les options, puis appuyez sur pour confirmer le nouveau réglage.
  5. Appuyez sur pour enregistrer vos modifications sur l’appareil.

    Réglage

    Options

    Description

    Control

    External

    La sortie de relais est contrôlée à distance, soit par le biais du logiciel, soit par un automate programmable via les commandes envoyées par les communications.

    Alarm

    La sortie de relais est associée au système d’alarme. L’appareil envoie une impulsion au port de sortie de relais lorsque l’alarme est déclenchée.

    Behaviour

    Normal

    Ce mode s’applique lorsque le mode de contrôle est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». En cas de déclenchement pour le mode externe, la sortie de relais reste dans l’état fermé jusqu’à ce qu’une commande d’ouverture soit envoyée par l’ordinateur ou l’automate. En cas de déclenchement pour le mode d’alarme, la sortie de relais reste dans l’état fermé jusqu’à ce que le point de désactivation soit franchi.

    Timed

    • Time(s): 1 à 9999

    La sortie de relais reste dans l’état activé pour la période définie par le registre de configuration On Time.

    Coil

    Ce mode s’applique lorsque le mode de contrôle est réglé sur « External » ou sur « Alarm ». La sortie s’active lorsque la commande de mise sous tension est reçue et se désactive lorsque la commande de libération de la bobine est reçue. En cas de perte de l’alimentation dédiée, la sortie mémorise son état et y revient une fois l’alimentation rétablie.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.