7FR02-0443-00

Description de l’appareil

 

A

Entrée d’alimentation dédiée (–, +)

 

B

Entrées d’état (C1/–, S1/+, C2/–, S2/+)

 

C

Voyant LED de fonctionnement (vert)

 

D

Voyant LED alarme / impulsion d’énergie (orange)

 

E

Bouton d’annulation

 

F

Bouton de confirmation

 

G

Bouton Haut

 

H

Bouton Bas

 

I

Entrées de courant (I1+, I1–, I2+, I2–, I3+, I3–)

 

J

Entrées de tension (V1, V2, V3, VN)

 

K

Sortie de relais (NO [])

 

L

Afficheur avec rétroéclairage blanc

 

M

Voyant LED de liaison/activité du port Ethernet (vert)

 

N

Voyant LED de vitesse du port Ethernet (vert)
(100 Mbit/s = vert / 10 Mbit/s = éteint)

 

O

Trois points de plombage

 

P

Deux couvercles plombables

NOTE: Les couvercles plombables doivent être installés et scellés aux points de plombage avec le câble en acier. Utilisez un câble en acier d’un diamètre de 1,6 mm et d’une longueur de 152,4 mm réglable pour l’étanchéité.
     

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?