7IT02-0443-00

Configurazione SNMP

Il contatore supporta SNMP che consente a un amministratore di rete di accedere al contatore da remoto con un gestore SNMP e di visualizzare lo stato della rete e la diagnostica del contatore in formato MIB-II.
NOTA: È possibile configurare i parametri SNMP solo quando si attiva SNMP nella sezione Servizi di rete IP (fare riferimento a Configurazione dei servizi di rete IP).
  1. Fare clic su Impostazioni > Comunicazione > SNMP.
  2. Modificare i parametri secondo necessità.
  3. Fare clic su Applica modifiche per salvare le modifiche al contatore.

    Parametro

    Descrizione

    Oggetti di sistema

    Ubicazione sistema

    Consente di inserire l'ubicazione del sistema.

    Contatto sistema

    Consente di inserire il nome dell'amministratore SNMP.

    Configurazione automatica del nome del sistema

    Consente di selezionare automaticamente il nome del sistema.

    Configurazione manuale del nome del sistema

    Consente di inserire un nome descrittivo nella scheda Nome sistema.

    Nomi comunità

    Recupera nome comunità

    Consente di inserire i nomi comunità utilizzati per le richieste SNMP.

    NOTA: Si consiglia vivamente di configurare il nome community più idoneo alle linee guida di sicurezza dell'utente. Il nome comunità deve contenere da 8 a 16 caratteri e deve contenere almeno 1 carattere maiuscolo, 1 minuscolo e 1 speciale.

    Imposta nome community

    Esegui trap nome comunità

    Trap attivati

    Trap di avvio a freddo

    Consente di generare un trap all'accensione del contatore.

    Trap di avvio a caldo

    Consente di generare un trap quando SNMP è attivato.

    Trap di collegamento interrotto

    Consente di generare un trap alla disconnessione di un collegamento di comunicazione della porta Ethernet.

    Trap di collegamento ristabilito

    Consente di generare un trap alla riconnessione di un collegamento di comunicazione della porta Ethernet.

    Trap di errore di autenticazione

    Consente di generare un trap quando un gestore SNMP accede al contatore con l'autenticazione non corretta.

    Gestori SNMP

    Manager n. 1

    Consente di inserire il nome o l'indirizzo IP del gestore SNMP n. 1.

    Manager n. 2

    Consente di inserire il nome o l'indirizzo IP del gestore SNMP n. 2.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?