Configurazione Ethernet (Dual Port)
- Fare clic su .
- Modificare i parametri secondo necessità.
- Fare clic su Applica modifiche.Viene visualizzato il messaggio di avviso.NOTA: Assicurarsi di leggere e comprendere il messaggio. Fare clic su Riavvio per applicare le modifiche o fare clic su No per mantenere le impostazioni esistenti.
Parametro
Valori
Descrizione
Ethernet
Indirizzo MAC
–
Indirizzo univoco per il controllo dell'accesso ai supporti.
Formato frame -
Ethernet II
-
802.3
-
Auto
Per selezionare il formato dei dati trasmessi attraverso la connessione Ethernet.
Controllo porta 1 Ethernet
Velocità e modalità
-
10 Mbit/s - Half Duplex
-
10 Mbit/s - Full Duplex
-
100 Mbit/s - Half Duplex
-
100 Mbit/s - Full Duplex
-
Negoziazione automatica
Consente di selezionare velocità e modalità di trasmissione diverse.
Per l'opzione di negoziazione automatica, il contatore negozia automaticamente la velocità di connessione Ethernet fisica e la modalità di trasmissione per la porta 1 Ethernet.
Controllo porta 2 Ethernet
Velocità e modalità
-
10 Mbit/s - Half Duplex
-
10 Mbit/s - Full Duplex
-
100 Mbit/s - Half Duplex
-
100 Mbit/s - Full Duplex
-
Negoziazione automatica
Consente di selezionare velocità e modalità di trasmissione diverse.
Per l'opzione di negoziazione automatica, il contatore negozia automaticamente la velocità di connessione Ethernet fisica e la modalità di trasmissione per la porta 2 Ethernet.
Protezione da interferenze di trasmissione
Attiva
–
Consente di attivare la protezione da interferenze di trasmissione.
Livello di protezione
-
Più alto
-
Alto
-
Medio alto
-
Medio basso
-
Basso
-
Più basso
Consente di definire il livello di protezione contro le interferenze. Il contatore limita la quantità di informazioni trasmesse o ritrasmesse (in base a questa impostazione) per ridurre collisioni o traffico di rete.
NOTA: Se il livello viene modificato, il sistema richiede di riavviare il dispositivo per implementare le modifiche. -