Configurazione della modalità LED
- Tenere premuti
e
contemporaneamente per circa 2 secondi.
- Usare il pulsante
o
per inserire il Passcode (High) del contatore (il valore predefinito è "0010") e premere
.
- Usare il pulsante
per scorrere a Led e premere
.
- Usare il pulsante
o
per scorrere tra le opzioni e premere
per confermare la nuova impostazione.
- Premere
per salvare le modifiche al contatore.
Impostazione
Opzioni
Descrizione
Mode
OFF
OFF disattiva completamente il LED.
Alarm
Alarm imposta il LED per la notifica degli allarmi. Quando è configurato per la funzione di allarme, il LED inoltre lampeggia (1 s acceso e 1 s spento) per indicare che il contatore ha rilevato una condizione di allarme.
Energy
-
Pulses per K__h
-
da 1 a 9999999
-
-
Chan
-
ActImpExp
-
ReaImpExp
-
AppImpExp
-
Energy imposta il LED per gli impulsi di energia. Se configurato per gli impulsi di energia, il LED emette impulsi che vengono poi utilizzati per determinare la precisione delle misurazioni di energia del contatore. Questa impostazione viene ignorata quando la modalità LED è impostata su Alarm.
-
Impulsi per K__h: questa impostazione definisce il numero di impulsi inviati al LED per ogni 1 kWh, 1 kVARh o 1 kVAh di energia accumulata.
-
Canale: selezionare il canale di energia accumulata da monitorare e utilizzare per gli impulsi di energia.
-