7IT02-0443-00

Descrizione del contatore

 

A

Ingresso alimentazione di controllo (-, +)

 

B

Ingressi di stato (C1/-, S1/+, C2/-, S2/+)

 

C

LED di funzionamento (verde)

 

D

LED allarme/impulsi di energia (arancione)

 

E

Pulsante di annullamento

 

F

Pulsante di conferma

 

G

Pulsante Su

 

H

Pulsante Giù

 

I

Ingressi di corrente (I1+, I1-, I2+, I2-, I3+, I3-)

 

J

Ingressi di tensione (V1, V2, V3, Vn)

 

K

Uscita relè (NO ())

 

L

Display con retroilluminazione bianca

 

M

LED link/attività porta Ethernet (verde)

 

N

LED velocità porta Ethernet (verde)
(100 Mbps = Verde/10 Mbps = Off)

 

O

Tre punti di chiusura

 

P

Due coperture di chiusura

NOTA: Le coperture di chiusura devono essere installate e sigillate nei punti di chiusura con il cavo in acciaio. Utilizzare un cavo in acciaio con diametro di 1,6 mm e lunghezza regolabile di 152,4 mm per la sigillatura.
     

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?