990-91405J-037

建议的上游保护和线缆规格 - 3:1 UPS

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 95 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.12,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线

  • 安装方式 F

  • 对于交流线缆:最大长度为 50 m 且线路压降 <3%

  • 对于直流线缆:最大长度为 15 m 且线路压降 <1%

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

建议的上游保护 - 3:1 UPS

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型
断路器类型
NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) NSX100F TM63D  3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) NSX100F TM100D  3P3D (C10F3TM100) NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160)
In 设置 63 50 63 100 100 160
Ir 设置 44 50 50 100 80 160
Im 设置 500(固定) 500(固定) 500(固定) 800(固定) 800(固定) 1250(固定)
UPS 额定值 40 kVA 50 kVA 60 kVA
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型
断路器类型
NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)
In 设置 200 200 200 Io=230 200 Io=280
Ir 设置 140 200 140 Ir=1 160 Ir=1
Im 设置 8~10xIn 5~10xIn 8~10xIn Isd=10 8~10xIn Isd=10
UPS 额定值 80 kVA 100 kVA 120 kVA
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型
断路器类型
NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250)  NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)  NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
 NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
In 设置 250 Io=400 Io=320 Io=500 Io=360 Io=570
Ir 设置 200 Ir=0.95 Ir=0.9 Ir=0.95 Ir=0.95 Ir=0.98
Im 设置 10xIn Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10

输入、旁路和输出线缆规格 - 3:1 UPS

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
输入 (mm2) 16 16 16 25 25 35 50 70 2x50
输入 PE (mm2) 16 16 16 16 16 16 16 35 50
旁路/输出 (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
旁路 PE/输出 PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

电池线缆规格 - 3:1 UPS

3:1 220 VDC UPS

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 25 35 50 70 95 2x70 2x95 2x95
DC PE (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

3:1 384 VDC UPS

UPS 额定值 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
DC+/DC- (mm2) 16 16 25 35 50 70
DC PE (mm2) 16 16 16 16 25 35
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.