990-91405J-006

Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas para SAI 3:1

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los cables permitida es de 95 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.12 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre

  • Método de instalación F

  • Para cables de CA: Longitud máxima de 50 m con una caída de tensión de línea de <3 %

  • Para cables de CC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %

La dimensión del cable de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

Protección aguas arriba recomendada para SAI 3:1

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) NSX100F TM63D  3P3D (C10F3TM063) NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) NSX100F TM100D  3P3D (C10F3TM100) NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160)
Configuración de In 63 50 63 100 100 160
Configuración de Ir 44 50 50 100 80 160
Configuración de Im 500 (fijo) 500 (fijo) 500 (fijo) 800 (fijo) 800 (fijo) 1250 (fijo)
Potencia nominal del SAI 40 kVA 50 kVA 60 kVA
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)
Configuración de In 200 200 200 Io=230 200 Io=280
Configuración de Ir 140 200 140 Ir=1 160 Ir=1
Configuración de Im 8 a 10xIn 5 a 10xIn 8 a 10xIn Isd=10 8 a 10xIn Isd=10
Potencia nominal del SAI 80 kVA 100 kVA 120 kVA
  Entrada Derivación Entrada Derivación Entrada Derivación
Tipo de disyuntor NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250)  NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400)  NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D 
(C40F32D400)
 NSX630F Mic2.3 630A 3P3D 
(C63F32D630)
Configuración de In 250 Io=400 Io=320 Io=500 Io=360 Io=570
Configuración de Ir 200 Ir=0,95 Ir=0,9 Ir=0,95 Ir=0,95 Ir=0,98
Configuración de Im 10xIn Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10 Isd=10

Dimensión de los cables de entrada, derivación y salida para SAI 3:1

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Entrada (mm2) 16 16 16 25 25 35 50 70 2 x 50
PE de entrada (mm2) 16 16 16 16 16 16 16 35 50
Derivación/salida (mm2) 16 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 95 2 x 95
PE de salida/PE de derivación (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

Dimensión de los cables de batería para SAI 3:1

SAI 3:1 220 VCC

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
CC+/CC- (mm2) 16 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 95 2 x 95
PE de DC (mm2) 16 16 16 25 35 50 70 95 95

SAI 3:1 384 VCC

Potencia nominal del SAI 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
CC+/CC- (mm2) 16 16 25 35 50 70
PE de DC (mm2) 16 16 16 16 25 35
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.