990-91405J-017

Pesi e dimensioni per UPS 3:3

NOTA: Il peso sotto riportato è senza il kit IP31.
NOTA: L'altezza qui sotto è senza il kit IP31 installato. L'altezza con il kit IP31 è di 2100 mm.
Valori nominali dell'UPS Peso (kg) Altezza mm Larghezza (mm) Profondità (mm)
10 kVA 386

1800

800

800

20 kVA 386

1800

800

800

30 kVA 390

1800

800

800

40 kVA 470

1800

800

800

60 kVA 575

1800

800

800

80 kVA 634

1800

800

800

100 kVA 1063

1800

1200

800

120 kVA 1136

1800

1200

800

160 kVA 1456

1800

1600

800

200 kVA 1676

1800

1600

800

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.