990-91405J-037

重量和尺寸 - 3:3 UPS

注: 以下重量值不包含 IP31 套件。
注: 以下高度值不包含 IP31 套件。含 IP31 套件的高度为 2100 mm。
UPS 额定值 重量 kg 高度 mm 宽度 mm 深度 mm
10 kVA 386

1800

800

800

20 kVA 386

1800

800

800

30 kVA 390

1800

800

800

40 kVA 470

1800

800

800

60 kVA 575

1800

800

800

80 kVA 634

1800

800

800

100 kVA 1063

1800

1200

800

120 kVA 1136

1800

1200

800

160 kVA 1456

1800

1600

800

200 kVA 1676

1800

1600

800

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.