Tailles de vis et cosses recommandées
| Section de câble (mm²) | Taille de vis | Type de cosse |
|---|---|---|
|
10 |
M8x25 mm |
TLK-10-8 |
|
16 |
M8x25 mm |
TLK-16-8 |
|
25 |
M8x25 mm |
TLK-25-8 |
|
35 |
M8x25 mm |
TLK-35-8 |
|
50 |
M8x25 mm |
TLK-50-8 |
|
70 |
M8x25 mm |
TLL-70-8 |
|
95 |
M8x25 mm |
TLL-95-8 |