990-91406D-012

Spécifications pour l'ASI 3:1 40 kVA 220 V CC

Entrée Tension (V) 380 V 400 V 415 V
Raccordements L1, L2, L3, PE*
Plage de tension d'entrée (V) 304-456
Fréquence (Hz) 45-55
Courant d'entrée nominal (A) 75 71 69
Courant d'entrée maximal (A) 94 89 86
Distorsion harmonique totale (THDI)* 12 pulses ≤10%
Facteur de puissance d'entrée* ≥0.9
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc=10 kA
Protection Interrupteur
Montée en puissance 15 secondes
Bypass Tension (V) 220 V 230 V 240 V
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge 110 % en continu, 125 % pendant 10 minutes, 150 % pendant 1 minute
Plage de tension du bypass (V) 165-275
Fréquence (Hz) 50
Courant nominal de bypass (A) 182 174 167
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc=10 kA
Sortie Tension (V) 220 V 230 V 240 V
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge 110 % en continu, 125 % pendant 10 minutes, 150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 0,8
Courant de sortie nominal (A) 182 174 167
Distorsion harmonique totale (THDU) <2 % pour une charge linéaire de 100 %, <4 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ± 1 %
Courant de court-circuit de sortie à 60 ms (A) 546
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Batterie Blocs batteries pris en charge 16-20
Courant de charge Le courant de charge est déterminé par la capacité batterie. La valeur par défaut est 0,1 °C.
Puissance de charge maximale (kW) 10.8
Tension nominale de la batterie (VDC) 192-240
Tension nominale flottante (VDC) 216-270
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 153,6-192
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 159
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 224
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.