990-91406D-012

Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI 3:1

ASI 3:1 220 V CC

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
10 kVA 6 impulsions

550

2 085

928

928

12 impulsions

640

2 085

928

928

20 kVA 6 impulsions

550

2 085

928

928

12 impulsions

640

2 085

928

928

30 kVA 6 impulsions

634

2 085

928

928

12 impulsions

670

2 085

928

928

40 kVA 12 impulsions

756

2 085

928

928

50 kVA 12 impulsions

1 040

2 085

1 328

928

60 kVA 12 impulsions

1 040

2 085

1 328

928

80 kVA 12 impulsions

1 170

2 085

1 328

928

100 kVA 12 impulsions

1 425

2 085

1 728

928

120 kVA 12 impulsions

1 513

2 085

1 728

928

ASI 3:1 384 V CC

Puissance nominale de l'ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
10 kVA

408

2 085

928

928

20 kVA

408

2 085

928

928

30 kVA

446

2 085

928

928

40 kVA

542

2 085

928

928

60 kVA

640

2 085

928

928

80 kVA

705

2 085

928

928

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.