990-91406D-012

Raccordement des câbles de signal

  1. Contacts secs de sortie (230 VAC)

  2. Contact d'entrée de température de la batterie externe (non-TBTS)

  3. Contact de sortie pour le déclenchement BB (TBTS)

  4. Contact sec d'entrée (TBTS)

  5. Port USB (TBTS)

  6. Port RS232 (TBTS)

  7. Ports RS485 (TBTS)

  8. Ports parallèles (TBTS)

  9. Emplacement intelligent pour carte SNMP (TBTS)

  1. Vérifiez que tous les interrupteurs sont ouverts (position OFF).
  2. Retirez le cache indiqué.

    ASI 3:1 10-40 kVA 220 V CC
    ASI 3:1 10-80 kVA 384 V CC

    ASI 3:1 50-120 kVA 220 V CC

  3. Acheminez les câbles de signal par le bas de l'ASI comme indiqué ci-dessous et fixez les câbles de signal à l'aide de frettes.

    ASI 3:1 10-40 kVA 220 V CC

    ASI 3:1 50-80 kVA 220 V CC

    ASI 3:1 100-120 kVA 220 V CC

    ASI 3:1 10-40 kVA 384 V CC

    ASI 3:1 60-80 kVA 384 V CC

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.