990-91406D-012

Spécifications pour l'ASI 3:1 10 kVA 384 V CC

Entrée Tension (V) 380 V 400 V 415 V
Raccordements L1, L2, L3, PE*
Plage de tension d'entrée (V) 304-456
Fréquence (Hz) 45-55
Courant d'entrée nominal (A) 24 23 22
Courant d'entrée maximal (A) 30 28 27
Limitation du courant d'entrée (A) 60
Distorsion harmonique totale (THDI)* 6 impulsions ≤15 %
Facteur de puissance d'entrée* ≥ 0,9
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc=10 kA
Protection Interrupteur
Montée en puissance 15 secondes
Bypass Tension (V) 220 V 230 V 240 V
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge ≤110 % en continu, 125 % pendant 10 minutes, 150 % pendant 1 minute
Plage de tension du bypass (V) 165-275
Fréquence (Hz) 50
Courant nominal de bypass (A) 45 43 42
Intensité neutre nominale (A) 45 43 42
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icc=10 kA
Sortie Tension (V) 220 V 230 V 240 V
Raccordements L, N, PE
Capacité de surcharge 110 % en continu, 125 % pendant 10 minutes, 150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 0,8
Courant de sortie nominal (A) 45 43 42
Distorsion harmonique totale (THDU) <2 % pour une charge linéaire de 100 %, <4 % pour une charge non linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ± 1 %
Courant de court-circuit de sortie à 60 ms (A) 136
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS-111
Batterie Blocs batteries pris en charge 29-32
Courant de charge Le courant de charge est déterminé par la capacité batterie. La valeur par défaut est 0,1 °C.
Puissance de charge maximale (kW) 8
Tension nominale de la batterie (VDC) 348-384
Tension nominale flottante (VDC) 391,5-432
Tension en fin de décharge (pleine charge) (VDC) 304
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) 25
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) 29
Compensation de température (par cellule) -3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C, 0 mV par °C pour T < 25 °C
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.