990-91406D-024

Pesos e dimensões para transporte para nobreak 3:1

3:1 220 VDC nobreak

Potência nominal do nobreak Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
10 kVA 6 pulsos

550

2085

928

928

12 pulsos

640

2085

928

928

20 kVA 6 pulsos

550

2085

928

928

12 pulsos

640

2085

928

928

30 kVA 6 pulsos

634

2085

928

928

12 pulsos

670

2085

928

928

40 kVA 12 pulsos

756

2085

928

928

50 kVA 12 pulsos

1040

2085

1328

928

60 kVA 12 pulsos

1040

2085

1328

928

80 kVA 12 pulsos

1170

2085

1328

928

100 kVA 12 pulsos

1425

2085

1728

928

120 kVA 12 pulsos

1513

2085

1728

928

3:1 384 VDC nobreak

Potência nominal do nobreak Peso em kg Altura em mm Largura em mm Profundidade em mm
10 kVA

408

2085

928

928

20 kVA

408

2085

928

928

30 kVA

446

2085

928

928

40 kVA

542

2085

928

928

60 kVA

640

2085

928

928

80 kVA

705

2085

928

928

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.