990-91381C-004

Specifikationer

Maksimal kortslutningsklassificering

Den maksimale kortslutningsklassificering for vedligeholdelsesbypass-skabet er 25 kA RMS symmetrisk Icw.

Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret

I UPS-installationsmanualen kan du se anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret.

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 240 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

Der findes oplysninger om anbefalede kabelstørrelser i UPS-installationsmanualen.

Specifikationer for drejningsmoment

Boltstørrelse Drejningsmoment
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Vægt og mål for vedligeholdelsesbypass-skab

Kommerciel reference Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Vedligeholdelsesbypass-skabet og UPS'en set forfra

Miljø

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C -25 °C til 55 °C
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende 0-95 %, ikke-kondenserende
Beskyttelsesklasse IP20
Farve RAL 9003, glansniveau 85 %

Systemoversigt

UIB Enhedsindgangsafbryder/-kontakt
SSIB Indgangsafbryder til statisk switch
MBB Vedligeholdelsesbypasskontakt
UOB Enhedsudgangsafbryder

UPS-system med én forsyningskilde

UPS-system med to forsyningskilder

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?