990-91381A-007

Προδιαγραφές

Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος

Η μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος για το ερμάριο παράκαμψης συντήρησης είναι 25 kA RMS συμμετρικό Icw.

Συνιστώμενη ανάντη προστασία

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τη συνιστώμενη ανάντη προστασία.

Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου είναι 240 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης UPS για τα συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων.

Προδιαγραφές ροπής

Μέγεθος κοχλία Ροπή
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Βάρη και διαστάσεις ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης

Εμπορική αναφορά Βάρος kg Ύψος mm Πλάτος mm Βάθος mm
GVLMBCA200K500H 175 1970 500 847

Ελεύθερος χώρος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι διαστάσεις του ελεύθερου χώρου δημοσιεύονται αποκλειστικά για τη ροή αέρα και για πρόσβαση για συντήρηση. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κωδικούς και τα πρότυπα ασφαλείας για επιπρόσθετες απαιτήσεις στην περιοχή σας.

Μπροστινή όψη του ερμαρίου παράκαμψης συντήρησης και του UPS

Περιβάλλον

  Σε λειτουργία Αποθήκευση
Θερμοκρασία 0°C έως 40°C -25°C έως 55°C
Σχετική υγρασία 0-95% μη συμπυκνούμενη 0-95% μη συμπυκνούμενη
Κατηγορία προστασίας IP20
Χρώμα RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85%

Επισκόπηση συστήματος

UIB Αυτόματος διακόπτης ισχύος/διακόπτης εισόδου μονάδας
SSIB Διακόπτης εισόδου στατικού διακόπτη
MBB Διακόπτης παράκαμψης συντήρησης
UOB Διακόπτης εξόδου μονάδας

Σύστημα UPS ενιαίας ηλεκτρικής παροχής

Σύστημα UPS διπλής ηλεκτρικής παροχής

QR code for this page

Ήταν χρήσιμες αυτές;