사양
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
UPS 시스템 사양에
대한 자세한 내용은
UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
일반형 배터리 캐비닛 사양
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
일반형 배터리 캐비닛은
반드시 Galaxy VX UPS와 함께 사용해야
합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
상업 참조 | 배터리 유형 | 배터리 블록 수 |
---|---|---|
GVSCBC7A | SWL750 | 48 |
GVSCBC7B | SWL1100 | 44 |
GVSCBC7C | XP12V1800 | 36 |
GVSCBC10A2 | XP12V1800 | 48 |
GVSCBC10B2 | XP12V3000 | 40 |
트립 설정
설치 중에 반드시 트립 설정을 제어해야 합니다. 아래의 관련 표에 따라 트립 설정을 지정합니다.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPS 정격 | 20~50kW | 60kW | 80kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
차단기 유형 | NSX250SDC(LV438218) + TM200G(LV430088) | NA | |||||||
Ir 설정 | 140 | 160 | 160 | ||||||
Im 설정 | 530(고정) |
GVSCBC7C
UPS 정격 | 20~50kW | 60kW | 80kW | 100kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
차단기 유형 | NSX250SDC(LV438218) + TM250G(LV430089) | NA | ||||||||||
Ir 설정 | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
Im 설정 | 625(고정) |
GVSCBC10A2
UPS 정격 | 20~60kW | 80kW | 100kW | 120kW | 150kW | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
차단기 유형 | NSX250SDC(LV438218) + TM250G(LV430089) | NA | |||||||||||||
Ir 설정 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
Im 설정 | 625(고정) |
GVSCBC10B2
UPS 정격 | 20~80kW | 100kW | 120kW | 150kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
차단기 유형 | NSX320S TM-DC(LV438276) | |||||||||||
Ir 설정 | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
Im 설정 | 800(고정) |
권장 케이블 규격
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 95mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에 표시된 케이블 크기는 다음과 같은 가정하에 IEC 60364–5–52의 표 B.52.3(52–C2)을 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
보호 접지(PE) 케이블은 IEC 60364-4-54, 문서 543의 표 54.3에 따라 크기를 구성합니다.
실내 온도가 30°C 보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
GVSCBC7A
GVSCBC7B
UPS 정격 | 20~60kW | 80kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC-(mm2) |
35 | 35 | NA | |||
DC PE(mm2) | 16 | 16 |
GVSCBC7C
UPS 정격 | 20~60kW | 80kW | 100kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC-(mm2) |
50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE(mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC10A2
UPS 정격 | 20~80kW | 100~120kW | 150kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC-(mm2) |
50 | 70 | 70 | NA | |||||
DC PE(mm2) | 25 | 35 | 35 |
GVSCBC10B2
UPS 정격 | 20~60kW | 80~100kW | 120~150kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
역률 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
DC+/DC-(mm2) |
50 | 70 | 95 | ||||||
DC PE(mm2) | 25 | 35 | 50 |
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M4 | 1.7Nm |
M5 | 2.2Nm |
M6 | 5Nm |
M8 | 17.5Nm |
M10 | 30Nm |
사용 환경
작동 | 보관 | |
---|---|---|
온도 | 0°C ~ 40°C | -15°C ~ 40°C |
상대 습도 | 0-95% 비응결 | 10-80% 비응결 |
고도 | 0~1000m | |
보호 등급 | IP20 | |
색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% |