Technische Daten
| HINWEIS |
|---|
|
Beschädigungsgefahr
Ausführliche technische Daten zur USV finden Sie
im entsprechenden Installationshandbuch.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
Technische Daten des klassischen Batterieschranks
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Der klassische Batterieschrank darf nur mit USV-Systemen
der Typen Galaxy VS, Galaxy VL oder Easy UPS 3-Phase Modular eingesetzt
werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
| Handelsüblich | Batterietyp | Anzahl Batterieblöcke |
|---|---|---|
| GVSCBC7C | XP12V1800* oder XP12-240 | 36 |
| GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
| GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
| GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
| GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
Auslösereinstellungen
Die Auslösereinstellungen müssen während der Installation kontrolliert werden. Legen Sie die Auslösereinstellungen entsprechend der relevanten Tabelle unten fest.
GVSCBC7C
| USV-Werte | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Schaltertyp | C25S3D + C253MG250D | NA | ||||||||||
| Ir-Einstellung | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
| Im-Einstellung | 1250 | |||||||||||
GVSCBC7D
GVSCBC7E
| USV-Werte | 20–50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Schaltertyp | C25S3D + C253MG200D | ||||||||
| Ir-Einstellung | 140 | 160 | 200 | ||||||
| Im-Einstellung | 1000 | ||||||||
GVSCBC10A2
| USV-Werte | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Schaltertyp | C25S3D + C253MG250D | NA | |||||||||||||
| Ir-Einstellung | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Im-Einstellung | 1250 | ||||||||||||||
| USV-Werte | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsfaktor | 1 | ||||||
| Schaltertyp | C25S3D + C253MG250D | ||||||
| Anzahl der klassischen Batterieschränke | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| Ir-Einstellung | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
| Im-Einstellung | 1250 | ||||||
GVSCBC10B2
| USV-Werte | 20–80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| Schaltertyp | C40S3TM320D | |||||||||||
| Ir-Einstellung | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
| Im-Einstellung | 1500 | |||||||||||
| USV-Werte | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistungsfaktor | 1 | ||||||
| Schaltertyp | C40S3TM320D | ||||||
| Anzahl der klassischen Batterieschränke | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| Ir-Einstellung | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
| Im-Einstellung | 1500 | ||||||
Empfohlene Kabelquerschnitte
GEFAHR |
|---|
|
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und
Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal
zulässige Kabelgröße ist 95 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
|
Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 (52-C2) von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:
-
90 °C-Leiter
-
Betriebstemperatur: 30 °C
-
Kupferleiter
-
Installationsverfahren C
Bei Schutzleitern (PE) sind Querschnitte gemäß Tabelle 54.3 von IEC 60364-4-54, Artikel 543 zu verwenden.
Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.
GVSCBC7C
| USV-Werte | 20–60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
| DC-PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
GVSCBC7D
| USV-Werte | 20–30 kW | 40–50 kW | 60 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
| DC-PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | ||||||
GVSCBC7E
| USV-Werte | 20–60 kW | 80 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 35 | 50 | ||||
| DC-PE (mm2) | 16 | 25 | ||||
GVSCBC10A2
| USV-Werte | 20–80 kW | 100–120 kW | 150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
| DC-PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
| USV-Werte | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsfaktor |
1 | ||||||
| Anzahl der klassischen Batterieschränke | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| DC+/DC- (mm2) | 70 | ||||||
| DC-PE (mm2) | 35 | ||||||
GVSCBC10B2
| USV-Werte | 20–60 kW | 80–100 kW | 120–150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsfaktor |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
0,8 |
0,9 |
1 |
| DC+/DC- (mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
| DC-PE (mm2) | 25 | 35 | 50 | ||||||
| USV-Werte | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Leistungsfaktor |
1 | ||||||
| Anzahl der klassischen Batterieschränke | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| DC+/DC- (mm2) | 70 | 95 | |||||
| DC-PE (mm2) | 35 | 50 | |||||
Drehmomentangaben
| Schraubengröße | Drehmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Betriebsbedingungen
| Betrieb | Lagerung | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 bis 40 °C | -15 bis 40 °C |
| Relative Feuchte | 0-95 % nicht kondensierend | 10-80 % nicht kondensierend |
| Höhe ü. NN | 0-1000 m | |
| Schutzklasse | IP20 | |
| Farbe | RAL 9003, Glanz 85 % | |
Freiraum
Gewicht und Abmessungen der klassischen Batterieschränke
| Handelsüblich | Gewicht (kg) | Höhe mm | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
| GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
GEFAHR