990-5913D-012

Caractéristiques

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Reportez-vous au guide d'installation de l'ASI pour les caractéristiques détaillées du système d'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Caractéristiques de l'armoire batterie classique

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
L'armoire batterie classique doit uniquement être utilisée avec le système d'ASI Galaxy VS, Galaxy VL ou Easy UPS 3-Phase Modular.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: Jusqu'à deux armoires batterie classiques (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 ou GVSCBC10B2) peuvent être raccordées au système d'ASI Galaxy VS.
NOTE: Au moins deux armoires batterie classiques et jusqu'à quatre armoires batterie classiques (GVSCBC10A2 ou GVSCBC10B2) peuvent être raccordées au système d'ASI Galaxy VL.
NOTE: Jusqu'à quatre armoires batterie classiques (GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E, GVSCBC10A2 ou GVSCBC10B2) peuvent être raccordées au système d'ASI Easy UPS 3-Phase Modular.
Réf. commerciale Type de batterie Nombre de blocs de batteries
GVSCBC7C XP12V1800* ou XP12-240 36
GVSCBC7D XP12-150 40
GVSCBC7E XP12-150 46
GVSCBC10A2 XP12-240 48
GVSCBC10B2 XP12-350 40

Paramètres de déclenchement

Les paramètres de déclenchement doivent être contrôlés durant l'installation. Réglez les paramètres de déclenchement conformément au tableau approprié ci-dessous.

GVSCBC7C

Puissance nominale de l'ASI 20-50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type de disjoncteur C25S3D + C253MG250D N/A
Paramètre Ir 175 200 250 250
Paramètre Im 1 250

GVSCBC7D

Puissance nominale de l'ASI 20 kW 30 kW 40-50 kW 60 kW

Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type de disjoncteur C10S3D + C103MG080
Paramètre Ir 56 72 80 80 N/A
Paramètre Im 400

GVSCBC7E

Puissance nominale de l'ASI 20-50 kW 60 kW 80 kW
Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type de disjoncteur C25S3D + C253MG200D
Paramètre Ir 140 160 200
Paramètre Im 1 000

GVSCBC10A2

Puissance nominale de l'ASI 20-60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type de disjoncteur C25S3D + C253MG250D N/A
Paramètre Ir 175 175 175 200 200 225 225 225 250 250 250
Paramètre Im 1 250
Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Facteur de puissance 1
Type de disjoncteur C25S3D + C253MG250D
Nombre d'armoires batterie classiques 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
Paramètre Ir 225 250 225 250 225 250 250
Paramètre Im 1 250

GVSCBC10B2

Puissance nominale de l'ASI 20-80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

Type de disjoncteur C40S3TM320D
Paramètre Ir 224 224 256 288 288 320 320
Paramètre Im 1 500
Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW
Facteur de puissance 1
Type de disjoncteur C40S3TM320D
Nombre d'armoires batterie classiques 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
Paramètre Ir 288 320 288 320 288 320 320
Paramètre Im 1 500

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble ne doit pas dépasser 95 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.3 (52-C2) de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La section des câbles PE est conforme au tableau 54.3 de la norme CEI 60364-4-54, article 543.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme IEC.

GVSCBC7C

Puissance nominale de l'ASI 20-60 kW 80 kW 100 kW

Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 N/A
PE DC (mm2) 25 35 35

GVSCBC7D

Puissance nominale de l'ASI 20-30 kW 40-50 kW 60 kW

Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 16 35 35
PE DC (mm2) 10 16 16

GVSCBC7E

Puissance nominale de l'ASI 20-60 kW 80 kW

Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 35 50
PE DC (mm2) 16 25

GVSCBC10A2

Puissance nominale de l'ASI 20-80 kW 100-120 kW 150 kW

Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 70 N/A
PE DC (mm2) 25 35 35
Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Facteur de puissance

1
Nombre d'armoires batterie classiques 2 x GVSCBC10A2 2 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 3 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2 4 x GVSCBC10A2
DC+/DC- (mm2) 70
PE DC (mm2) 35

GVSCBC10B2

Puissance nominale de l'ASI 20-60 kW 80-100 kW 120-150 kW

Facteur de puissance

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

0,8

0,9

1

DC+/DC- (mm2) 50 70 95
PE DC (mm2) 25 35 50
Puissance nominale de l'ASI 200 kW 250 kW 300 kW 350 kW 400 kW 450 kW 500 kW

Facteur de puissance

1
Nombre d'armoires batterie classiques 2 x GVSCBC10B2 2 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 3 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2 4 x GVSCBC10B2
DC+/DC- (mm2) 70 95
PE DC (mm2) 35 50

Caractéristiques du couple de serrage

Taille de vis Couple
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Environnement

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C -15 °C à 40 °C
Humidité relative 0 à 95 % sans condensation 10 à 80 % sans condensation
Altitude 0 à 1 000 m  
Catégorie de protection IP20
Couleur RAL 9003, niveau de brillance 85 %

Dégagement

NOTE: Les dimensions de dégagement sont données pour la ventilation et l'accès de maintenance. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.
NOTE: La pièce doit être ventilée pour éviter la concentration de dihydrogène généré par l'armoire batterie. Ventilation minimale recommandée : 2,41 m3/h

Poids et dimensions de l'armoire batterie classique

Réf. commerciale Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845
Code QR pour cette page

Contenu utile ?