仕様
| 注記 |
|---|
|
機器損傷の危険性
UPSシステムの仕様の詳細については、UPS設置マニュアルを参照してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
クラシックバッテリーキャビネット仕様
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
クラシックバッテリーキャビネットはGalaxy
VS UPS、Galaxy VL UPS、またはEasy UPS
3-Phase Modularとともに使用する必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
| 商用参照名 | バッテリータイプ | バッテリーブロック数 |
|---|---|---|
| GVSCBC7C | XP12V1800*またはXP12-240 | 36 |
| GVSCBC7D | XP12-150 | 40 |
| GVSCBC7E | XP12-150 | 46 |
| GVSCBC10A2 | XP12-240 | 48 |
| GVSCBC10B2 | XP12-350 | 40 |
トリップ設定
キャビネットの設置時にトリップを設定する必要があります。以下の表を参照して、トリップの設定を行ってください。
GVSCBC7C
| UPS定格 | 20~50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| ブレーカータイプ | C25S3DおよびC253MG250D | NA | ||||||||||
| Ir設定 | 175 | 200 | 250 | 250 | ||||||||
| Im設定 | 1250 | |||||||||||
GVSCBC7D
GVSCBC7E
| UPS定格 | 20~50 kW | 60 kW | 80 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| ブレーカータイプ | C25S3DおよびC253MG200D | ||||||||
| Ir設定 | 140 | 160 | 200 | ||||||
| Im設定 | 1000 | ||||||||
GVSCBC10A2
| UPS定格 | 20~60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| ブレーカータイプ | C25S3DおよびC253MG250D | NA | |||||||||||||
| Ir設定 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Im設定 | 1250 | ||||||||||||||
| UPS定格 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力率 | 1 | ||||||
| ブレーカータイプ | C25S3DおよびC253MG250D | ||||||
| クラシックバッテリーキャビネット数 | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| Ir設定 | 225 | 250 | 225 | 250 | 225 | 250 | 250 |
| Im設定 | 1250 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPS定格 | 20~80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| ブレーカータイプ | C40S3TM320D | |||||||||||
| Ir設定 | 224 | 224 | 256 | 288 | 288 | 320 | 320 | |||||
| Im設定 | 1500 | |||||||||||
| UPS定格 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力率 | 1 | ||||||
| ブレーカータイプ | C40S3TM320D | ||||||
| クラシックバッテリーキャビネット数 | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| Ir設定 | 288 | 320 | 288 | 320 | 288 | 320 | 320 |
| Im設定 | 1500 | ||||||
推奨ケーブルサイズ
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
すべての配線は、国が定める基準および/または電気規定に準拠する必要があります。最大許容ケーブルサイズは95
mm2です。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
このマニュアルに記載されているケーブルサイズは、IEC 60364-5-52の表B.52.3 (52-C2)の以下の表記内容に基づいています。
-
導体温度90 °C
-
周囲温度30 °C
-
銅ケーブル使用
-
設置方法C
PE/保護接地ケーブルは、IEC 60364-4-54の543条の表54.3に基づいています。
周囲温度が30 °Cを超える場合、IECで明記されている補正係数に従ってより大きな導体を選択する必要があります。
GVSCBC7C
| UPS定格 | 20~60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| DC+/DC-(mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
| DC PE(mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
GVSCBC7D
| UPS定格 | 20~30 kW | 40~50 kW | 60 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| DC+/DC-(mm2) | 16 | 35 | 35 | ||||||
| DC PE(mm2) | 10 | 16 | 16 | ||||||
GVSCBC7E
| UPS定格 | 20~60 kW | 80 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| DC+/DC-(mm2) | 35 | 50 | ||||
| DC PE(mm2) | 16 | 25 | ||||
GVSCBC10A2
| UPS定格 | 20~80 kW | 100~120 kW | 150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| DC+/DC-(mm2) | 50 | 70 | 70 | NA | |||||
| DC PE(mm2) | 25 | 35 | 35 | ||||||
| UPS定格 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
力率 |
1 | ||||||
| クラシックバッテリーキャビネット数 | 2 x GVSCBC10A2 | 2 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 3 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 | 4 x GVSCBC10A2 |
| DC+/DC-(mm2) | 70 | ||||||
| DC PE(mm2) | 35 | ||||||
GVSCBC10B2
| UPS定格 | 20~60 kW | 80~100 kW | 120~150 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
力率 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
0.8 |
0.9 |
1 |
| DC+/DC-(mm2) | 50 | 70 | 95 | ||||||
| DC PE(mm2) | 25 | 35 | 50 | ||||||
| UPS定格 | 200 kW | 250 kW | 300 kW | 350 kW | 400 kW | 450 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
力率 |
1 | ||||||
| クラシックバッテリーキャビネット数 | 2 x GVSCBC10B2 | 2 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 3 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 | 4 x GVSCBC10B2 |
| DC+/DC-(mm2) | 70 | 95 | |||||
| DC PE(mm2) | 35 | 50 | |||||
トルク仕様
| ボルトサイズ | トルク |
|---|---|
| M4 | 1.7 Nm |
| M5 | 2.2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17.5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
離隔距離
クラシックバッテリーキャビネットの積荷重量と寸法
| 商用参照名 | 重量kg | 高さmm | 幅mm | 奥行きmm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 920 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7D | 589 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC7E | 810 | 1980 | 815 | 970 |
| GVSCBC10A2 | 1300 | 1980 | 1130 | 970 |
| GVSCBC10B2 | 1532 | 1980 | 1130 | 970 |
クラシックバッテリーキャビネットの重量および寸法
| 商用参照名 | 重量kg | 高さmm | 幅mm | 奥行きmm |
|---|---|---|---|---|
| GVSCBC7C | 900 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7D | 569 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC7E | 790 | 1900 | 710 | 845 |
| GVSCBC10A2 | 1102 | 1900 | 1010 | 845 |
| GVSCBC10B2 | 1368 | 1900 | 1010 | 845 |
環境
| 動作時 | 保管時 | |
|---|---|---|
| 温度 | 0 °C~40 °C | -15 °C~40 °C |
| 相対湿度 | 0~95%、結露なきこと | 10~80%、結露なきこと |
| 標高 | 0~1000 m | |
| 保護クラス | IP20 | |
| 塗装色 | RAL 9003、光沢度85% | |
適合規格
| 安全性 | IEC 62040-1:2017, Edition 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 1:Safety requirements |
| 性能 | IEC 62040-3:2011-03, 2nd edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 3:Method of specifying the performance and test requirements(第2版無停電電源装置(UPS)第3部: 性能規定方法および試験要求事項) |
| 環境要件 | IEC 62040-4:2013-04, 1st edition Uninterruptible Power Systems (UPS) - Part 4:Environmental aspects – Requirements and reporting(第1版無停電電源装置(UPS)第4部:環境的な要素 - 要件および報告) |
| マーキング | CE |
| 接地システム | TN-C、TN-S、TT |
| 過電圧カテゴリ | OVCIII |
| 保護クラス | I |
| 汚染度 | 2 |
危険