990-91111G-025

Montaż końcowy

  1. Załóż ponownie górną pokrywę:
    1. Przechyl górną pokrywę i wsuń ją na zasilacz UPS od tyłu. Wypustki z tyłu górnej osłony należy połączyć z dwoma gniazdami z tyłu zasilacza UPS.
    2. Popchnij górną osłonę w dół z przodu.

      Widok zasilacza UPS z tyłu

    3. Ponownie przykręć śruby.

      Widok zasilacza UPS z przodu

  2. Sprawdź zamocowanie obejm kablowych.
    PRZESTROGA
    Ryzyko uszkodzenia sprzętu
    Sprawdź zamocowanie obejm kablowych. Jeśli obejmy kablowe poruszą się z powodu ciągnięcia kabli, śruba może się poluzować.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  3. Ponownie zamontuj przezroczystą osłonę.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  4. Ponownie zamontuj dolną płytę przednią.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  5. Tylko przy montażu zestawu przeciwwstrząsowego:
    1. Zamontuj przedni wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8.
    2. Przymocuj przedni wspornik kotwiący na zasilaczu UPS do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu przedniego wspornika kotwiącego to ø18 mm.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  6. Opuść przednie i tylne nóżki poziomujące UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS. Ten krok nie jest konieczny w przypadku zasilacza UPS z kotwiczeniem przeciwwstrząsowym.

    Widok zasilacza UPS z przodu

    PRZESTROGA
    Ryzyko przechylenia
    Nie należy przesuwać szafy po obniżeniu nóżek poziomujących.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  7. Tylko dla rozwiązań UL 924 i CSA C22.2 nr 141-15: Zapisz moc zasilacza UPS w kW na etykiecie na dolnej płycie przedniej.
  8. Zamontuj ponownie panel przedni na zasilaczu UPS:
    1. Włóż dwie wypustki na dole panelu przedniego do zasilacza UPS pod kątem pochylonym.
    2. Ponownie podłącz pasek panelu przedniego do zasilacza UPS.
    3. Zamknij przedni panel i zablokuj dwoma pokrętłami blokującymi.
QR code for this page

czy było to pomocne?