Specyfikacja systemów 208 V
Dane techniczne wejścia 208 V
Dane techniczne obejścia 208 V
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 200/208/220 | ||||||||
Połączenia | 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Zakres napięcia obejścia (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | ||||||||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
30/30/28 |
45/43/41 |
59/57/54 |
74/71/68 |
89/87/82 |
119/114/108 |
148/142/135 |
178/171/162 |
223/214/202 |
Znamionowy prąd neutralny (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s |
Dane techniczne wyjścia 208 V
Dane techniczne baterii 208 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* | 80% | ||||||||
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20% | ||||||||
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 32-40 bloków: 384-480 | ||||||||
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 32-40 bloków: 436-545 | ||||||||
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 600 na 40 bloków | ||||||||
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) | -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C | ||||||||
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 32 bloki: 307 | ||||||||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 164 | 205 |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | ||||||||
Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | ||||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA |
Zalecane przekroje kabli 208 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/G.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewodniki uziemiające wyposażenie (Equipment Grounding Conductors, EGC) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
Wejście EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Neutralny (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminium
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
Wejście EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Fazy obejścia/wyjściowe (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Obejście EGC / wyjście EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Neutralny (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Zalecana ochrona od strony sieci 208 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
![]() |
---|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (X In) | ≤ 8 | ≤ 5 | ≤ 8 |
Moc zasilacza UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (X In) | ≤ 10 | ≤ 12 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 5 |
Moc zasilacza UPS | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (X In) | ≤ 5 | ≤ 3 | ≤ 5 |
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla UL
NOTYFIKACJA |
---|
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Używaj tylko zatwierdzonych przez UL (Underwriters
Laboratories) zaciskowych obejm kablowych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Miedź – Jednootworowe obejmy kablowe
Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Czerwony P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Niebieski P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brązowy P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Różowy P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Czarny P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pomarańczowy P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Fioletowy P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Żółty P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 Biały P66 |
Miedź – Dwuotworowe obejmy kablowe
Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Niebieski P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Szary P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brązowy P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Zielony P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Różowy P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Czarny P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Pomarańczowy P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Fioletowy P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Żółty P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920–300 Biały P66 |
Aluminium – Jednootworowe obejmy kablowe
Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Szary P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Zielony P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Różowy P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Złoty P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Beżowy P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Oliwkowy P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubinowy P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 Biały P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Czerwony P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Niebieski P76 |
Aluminium – Dwuotworowe obejmy kablowe
Przekrój kabla | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla | Narzędzie zaciskające | Pierścień zaciskowy |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Oliwkowy P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Rubinowy P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 Biały P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Czerwony P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Niebieski P76 |