Förbered för installation
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Undvik att borra eller stansa hål för kablar
eller kabelkanaler med genomföringsplattorna installerade eller
i närheten av UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
- Ta bort frontpanelen.
- Ta bort den nedre plattan på framsidan.
- Ta bort det genomskinliga skyddet.
-
Ta av det övre skyddet:
- Ta bort skruvarna och luta framsidan av det övre skyddet uppåt.
- Skjut det övre skyddet bakåt för att ta av det. Flikarna på baksidan av det övre skyddet måste kopplas från öppningarna på baksidan av UPS:en.
- För installation med intilliggande universalskåp på vänster sida om UPS:en: Ta bort vänster sidopanel. Sidopanelen ska sättas tillbaka på vissa intilliggande universalskåp. Följ produktmanualen för det intilliggande universalskåpet.
- För installation med intilliggande universalskåp på vänster sida om UPS:en: Ta bort den lägre sidoplattan på vänster sida för inre kraftkabeldragning mellan UPS:en och intilliggande universalskåp.
- För installation med intilliggande universalskåp på höger sida om UPS:en: Ta bort den högra sidopanelen. Sidopanelen ska sättas tillbaka på vissa intilliggande universalskåp. Följ produktmanualen för det intilliggande universalskåpet.
- För installation med intilliggande universalskåp på höger sida om UPS:en: Ta bort den lägre sidoplattan på höger sida för inre kraftkabeldragning mellan UPS:en och intilliggande universalskåp.
-
Gör något av följande:
- För kabelingång underifrån: Ta bort genomföringsplattan i botten av UPS:en.
- För bakre kabelingång: Ta bort genomföringsplattan på baksidan av UPS:en.
- Borra/stansa hål för kraftkablar/kabelkanaler i genomföringsplattan. Montera kabelkanaler (ingår ej) om tillämpligt.
- Montera genomföringsplattan på undersidan eller baksidan av UPS:en.
- Ta bort de bakre genomföringsplattorna och de bakre borstplattorna från UPS:en.
-
Gör något av följande:
- För installation utan kabelkanaler: Återmontera borstplattorna.
- För installation med kabelkanaler: Borra ett hål i genomföringsplattorna för kabelrör, installera kabelrör och installera om genomföringsplattorna.
- Dra non-Class 2/non-SELV-signalkablarna genom den bakre vänstra borst-/genomföringsplattan och in i den vänstra sidan av UPS:en.
- Dra de externa kablarna som ansluter till styrenhetsboxen genom den högra, bakre borst-/genomföringsplattan och genom kabelkanalen fram till fronten på UPS:en.
- Dra Class 2/SELV-signalkablarna genom den bakre högra borst-/genomföringsplattan och in i den högra sidan av UPS:en.