Ta UPS:en ur drift eller flytta den till en ny plats
- Stäng av UPS:en helt – följ instruktionerna i UPS:ens drifthandbok.
- Ställ alla frånkopplingsenheter i underhållsbypasskåpet/underhållsbypasspanelen/ställverket i öppet läge (AV).
- Ställ alla batterifrånkopplingsenheter i ställverket/batterilösningen i öppet läge (AV).
- Ta bort UPS:ens frontpanel.
- Ställ frånkopplingsenheten för internt underhåll IMB i öppet läge (AV).
- Ta bort alla kraftmoduler från UPS:en:
OBSERVERATung lastKraftmodulerna är tunga och det krävs två personer för att lyfta dem.- 20 kW kraftmodul väger 25 kg (55 pund).
- 50 kW kraftmodul väger 38 kg (84 pund).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.- Ta bort skruvarna och tryck på upplåsningsomkopplaren.
- Dra ut kraftmodulen halvvägs. En låsmekanism förhindrar att kraftmodulen dras hela vägen ut.
- Lossa låset genom att trycka på lossningsknappen på båda sidor om kraftmodulen och ta bort kraftmodulen.
- Installera en täckskiva (om sådan finns) framför det tomma kraftmodulspåret.
- Förvara kraftmodulerna på ett säkert
sätt tills de ska återmonteras.
VARNINGrisk för utrustningsskador- Förvara kraftmodulerna vid en omgivande temperatur på -15 till 40 °C (5 till 104 °F), 10–80 % icke-kondenserande luftfuktighet.
- Förvara kraftmodulerna i sina ursprungliga skyddsförpackningar.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.
- Ta bort den nedre plattan på framsidan.
- Mät och kontrollera att det inte finns någon spänning med en multimeter genom hålen i det transparenta locket för ingång, bypass, utgång, neutral och DC.
- Ta bort det genomskinliga skyddet.
- Mät och kontrollera att det inte finns någon spänning på varje enskild ingång-/bypass-/utgångs-/DC-skena innan du fortsätter.
- Koppla loss och ta bort alla kraftkablar från UPS:en. Se Anslut kraftkablarna eller Anslut kraftkablarna med 2-håliga NEMA-plattor för information.
- Ta av takpanelen.
- Koppla bort och ta bort eventuella signalkablar från den övre delen och framsidan av UPS:en. För UPS-system med modulärt batteriskåp: Se Anslut signalkablarna från ett modulärt batteriskåp för information. För förenklat 1+1 parallellt UPS-system: Se Anslut IMB-signalkablarna för förenklat 1+1 parallellsystem för information.
- För UPS-system med underhållsbypasskåp: Ta bort anslutningsanordningarna mellan UPS-enheten och underhållsbypasskåpet. Se installationshandboken som medföljer underhållsbypasskåpet för mer information. Spara alla delar för återmontering.
- För UPS-system med intilliggande batteriskåp: Ta bort skruvarna som håller ihop UPS och det intilliggande batteriskåpet. Se installationshandboken som medföljer batteriskåpet för mer information. Spara alla delar för återmontering.
- Återmontera alla borttagna plattor och höljen. Se Slutinstallation för information.
- I förekommande fall: ta bort det seismiska kitets främre skena från UPS:en. Spara för återmontering.
- Om UPS:en är monterad på monteringssladdsatsen GVSOPT027 ska UPS:en demonteras från monteringssatsen. Se installationshandboken som medföljer satsen för information.
- Sätt tillbaka frontpanelen på UPS:en:
- Sätt in de två flikarna på botten av UPS:ens frontpanel i lutad vinkel.
- Fäst frontpanelremmen vid UPS:en.
- Stäng frontpanelen och lås den med de två låsvreden.
- Höj upp UPS:ens fötter tills hjulen har full kontakt med golvet.
- Nu kan du flytta UPS-enheten genom att rulla den över
golvet på hjulen.
VARNINGVÄLTRISK- UPS-enhetens hjul är uteslutande avsedda för transport på plana, jämna, hårda och horisontella ytor.
- UPS-enhetens hjul är avsedda för transport över korta sträckor (t.ex. inom samma byggnad).
- Flytta UPS-enheten långsamt och var noga med golvförhållandena och UPS-enhetens jämvikt.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Om det finns, ta bort jordbävningsskyddets bakre förankringsfäste från UPS-enheten och ta bort jordbävningsskyddets förankringar från golvet. Spara för återmontering. Se Installera seismisk kit (option) för information.
- För transport över längre sträckor
eller under förhållanden som inte är lämpliga
för UPS:ens hjul:
VARNINGVÄLTRISKFör transport över längre sträckor eller under förhållanden som inte är lämpliga för UPS-enhetens hjul ska följande säkerställas:- personal som utför transporten har nödvändig kompetens och har fått adekvat utbildning;
- använd lämpliga verktyg för att lyfta och transportera UPS-enheten på ett säkert sätt;
- skydda produkten mot skador genom att använda lämpligt skydd (t.ex. omslag eller förpackning).
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.Transportkrav:
-
Montera UPS:en i vertikalt läge i mitten av en lämplig pall med minsta pallmått: 680 mm x 1 040 mm (27 tum x 41 tum)). Pallen måste vara anpassad för UPS:ens vikt (180 kg (397 lbs) utan installerade kraftmoduler).
-
Använd lämpliga fästanordningar för att montera UPS:en på pallen.
-
Den ursprungliga lastpallen i kombination med de ursprungliga transportfästena kan återanvändas, om de är oskadade.
FARAVÄLTRISK- UPS-enheten måste fästas på lämpligt sätt på pallen omedelbart efter att den placerats på pallen.
- Fästanordningarna måste vara tillräckligt starka för att motstå vibrationer och stötar under lastning, transport och lossning.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
VARNINGOväntat beteende hos utrustningenLyft inte UPS-enheten med en gaffeltruck/palltruck direkt på ramen eftersom det kan böja eller skada ramen.Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen. - Gör något av följande:
- Ta UPS-enheten ur drift, ELLER
- Flytta UPS-enheten till en ny plats för att installera den.
- Endast för installation av UPS-enheten på
en ny plats: Följ installationshandboken för att installera
UPS:en på den nya platsen. Se Installationsmetod för singelsystem, Installationsmetod för parallellsystem, Installationsmetod för marina singelsystem eller Installationsmetod för marina parallellsystem för installationsöversikt. Uppstart måste utföras
av Schneider Electric.
FARAFara för elektriska stötar, explosion eller ljusbågeUppstart måste utföras av Schneider Electric.Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.