990-91262B-023

Miljø

  Drift Oppbevaring
Temperatur 0°C til 40°C

–15 °C til 40 °C for systemer med batterier.

Relativ fuktighet 0–95 % ikke-kondenserende 10–80 % ikke-kondenserende
Høyde Konstruert for bruk i 0–3000 m høyde.
Effektreduksjon kreves fra 1000–3000 m:
Opptil 1000 m: 1,000
Inntil 1500 m: 0,975
Inntil 2000 m: 0,950
Inntil 2500 m: 0,925
Inntil 3000 m: 0,900
 
Hørbar støy én meter fra enheten

400 V 20–60 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
400 V 80–100 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

480 V 20–60 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
480 V 80–100 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

208 V 10–30 kW: 49 dB ved 70 % last, 54 dB ved 100 % last
208 V 40–50 kW: 57 dB ved 70 % last, 65 dB ved 100 % last

Beskyttelsesklasse IP20
Farge RAL 9003, glansnivå 85 %
QR code for this page

Var dette til hjelp?