990-91111K-034

Uyum

Güvenlik IEC 62040-1: 2017, Baskı 2.0, Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - Bölüm 1: Güvenlik gereksinimleri
UL 1778 5. baskı
EMC/EMI/RFI IEC 62040-2: 2016, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 2. Bölüm: Elektromanyetik uyumluluk (EMC) gereksinimleri C2
FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B, Sınıf A
IEEE C62.41-1991 Konum Kategorisi B1, IEEE Alçak Gerilim AC Güç Devrelerinde Aşırı Gerilim Üzerine Önerilen Uygulamalar
Nakliye IEC 60721-4-2 Seviye 2M2
Sismik ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Ön Onaylı; z/sa = 1 için Sds =1.45g ve z/sa = 0 için Sds =2.00 g; Ip = 1.5
Topraklama sistemi TN-C, TN-S, TT, IT
Aşırı gerilim kategorisi Bu UPS OVCII uyumludur.
UPS, OVC derecesi II'den yüksek olan bir ortama kurulursa, aşırı gerilim kategorisini OVCII'ye düşürmek için UPS'in yukarısına bir SPD (aşırı gerilim koruma cihazı) kurulmalıdır.
Koruma sınıfı I
Kirlilik derecesi 2
Acil Aydınlatma ve Güç Ekipmanları UL 924 10. sürüm ve CSA 22.2 NO. 141-15 5. sürüm
Denizcilik* TİP ONAY BELGESİNİN, gemiler, açık deniz birimleri ve yüksek hızlı ve hafif araçlar için klasifikasyonunda DNV GL kurallarıyla uyumlu olduğu görüldü (Klas Yönergesi: DNVGL-CG-0339). Sertifika numarası: TAE00004A2
TİP ONAY BELGESİ’nin Çelik Gemilerin Sınıflandırması için Bureau Veritas Kurallarına uygun olduğu görüldü (Test Spesifikasyonu: E10). Sertifika numarası: 64254/A0 BV

Performans

Aşağıdaki ile uygun performans: IEC 62040-3: 2021, 3. sürüm Kesintisiz Güç Sistemleri (UPS) - 3. Bölüm: Performans ve test gereksinimlerini belirleme yöntemi

Çıkış performansı sınıflandırması (IEC 62040-3, Madde 5.3.4'e göre): VFI-SS-11

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?