990-91111G-022

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) met belastingsreductie boven 40 °C (104 °F).* -15 °C tot 40 °C (5 °F tot 104 °F) voor systemen met batterijen.
-25 °C tot 55 °C (-13 °F tot 131 °F) voor systemen zonder batterijen.
Relatieve vochtigheidsgraad 0-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging Ontworpen voor gebruik op een hoogte van 0-3000 m (0-10000 ft).
Reductie vereist vanaf 1000-3000 m (3300-10000 ft):
Tot 1000 m (3300 ft): 1,000
Tot 1500 m (5000 ft): 0,975
Tot 2000 m (6600 ft): 0,950
Tot 2500 m (8300 ft): 0,925
Tot 3000 m (10000 ft): 0,900
 
Hoorbaar geluid één meter (drie voet) van eenheid 400 V: 60 dB bij 70% belasting, 68 dB bij 100% belasting
480 V: 57 dB bij 70% belasting, 64 dB bij 100% belasting
208 V: 60 dB bij 70% belasting, 68 dB bij 100% belasting
Beschermingsklasse IP21
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%
QR code for this page

Was dit nuttig?