Podłączenie kabli zasilających z dwuotworowymi płytkami NEMA
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku systemów o pojedynczym zasilaniu, gdzie kable zasilające są podzielone
ze względu na ograniczenie rozmiaru kabla należy użyć szynoprzewodu obejścia do drugiego
zestawu kabli wejściowych. Na szynoprzewodzie wejścia nie ma miejsca na dwa zestawy
kabli wejścia, ze względu na szynoprzewody łączące pojedynczego zasilania.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NOTYFIKACJA |
---|
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie
równoległym:
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
- Tylko dla uziemionych systemów 480 V (bez neutralnego połączenia kablowego):
- Zdemontuj wspornik RFI. Zachowaj dwie śruby.
- Odkręć śrubę po lewej stronie i zachowaj ją.
- Zainstaluj wspornik RFI po lewej stronie za pomocą trzech śrub.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Tylko dla systemów o pojedynczym zasilaniu: Zdemontuj wskazany szynoprzewód łączący L3 po lewej stronie zasilacza UPS. Zachowaj szynoprzewód łączący L3 w celu ponownego montażu.
- Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu: Zdemontuj trzy szynoprzewody łączące pojedynczego zasilania po lewej stronie zasilacza UPS.
- Zamontuj dwuotworowe płytki NEMA i połącz kable zasilające jak pokazano w opisanej
kolejności:
- Podłącz przewód uziemienia wyposażenia/Kable PE.
- Podłącz kable N. Podłącz punkt środkowy baterii (jeśli znajduje się w urządzeniu bateryjnym).
- Podłącz kable DC +.
- Połącz kable wyjścia.
- Podłącz kable DC-.
- Tylko dla systemów o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
- Podłącz kable wejścia.
UWAGA: Pamiętaj o podłączeniu kabli wejścia do odpowiednich szynoprzewodów wejścia po lewej górnej stronie zasilacza UPS. - Tylko dla systemu o pojedynczym zasilaniu: Ponownie zamontuj szynoprzewód łączący L3 w początkowej pozycji za pomocą dwóch nakrętek M8.