Caractéristiques
Dans un système parallèle 1+1 pour redondance, le panneau du bypass de maintenance parallèle peut supporter une charge allant jusqu'à 120 kW/kVA tant que le courant neutre (250 A) n'est pas dépassé :
-
à 380 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 95 kVA.
-
à 400 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 100 kVA.
Dans un système parallèle 2+0 pour capacité, le panneau du bypass de maintenance parallèle peut supporter une charge allant jusqu'à 240 kW/kVA tant que le courant neutre (500 A) n'est pas dépassé :
-
à 380 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 190 kVA.
-
à 400 V, la capacité de courant neutre maximale est atteinte avec une charge non linéaire de 200 kVA.
Protection amont préconisée
Disjoncteur d'entrée en amont
Disjoncteur d'entrée en amont
Réf. commerciale |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Type de système parallèle |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
||
Puissance nominale du système parallèle |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Type de disjoncteur |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1 250 (fixe) | 5-10 x In | 640 (fixe) | 800 (fixe) |
Disjoncteur d'entrée en amont
Réf. commerciale |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de système parallèle |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
||||||
Puissance nominale du système parallèle |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Type de disjoncteur |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5-10 x In | 1,5 - 10 | 1 250 (fixe) | 5-10 x In |
Sections de câbles recommandées
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de cuivre ou de conducteurs en aluminium
-
Méthode d'installation C
La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI. Les câbles en aluminium ne sont pas recommandés pour les températures ambiantes supérieures à 30 °C.
Cuivre
Réf. commerciale |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de système parallèle |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
||||||
Puissance nominale du système parallèle |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Entrée (mm2) |
6 | 16 | 35 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
25 |
PE d'entrée (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Entrée N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Entrée de l'ASI (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Sortie de l'ASI (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
PE de l'ASI (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
N de l'ASI (mm2)* |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
Charge (mm2) |
6 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
16 |
PE de charge (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Charge N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Cuivre
Réf. commerciale |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de système parallèle |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
||||||
Puissance nominale du système parallèle |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Entrée (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
PE d'entrée (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Entrée N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Entrée de l'ASI (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
Sortie de l'ASI (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
PE de l'ASI (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
N de l'ASI (mm2)* |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Charge (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
PE de charge (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Charge N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminium
Réf. commerciale |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de système parallèle |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
||||||
Puissance nominale du système parallèle |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Entrée (mm2) |
6 | 25 | N/A | 6 | 6 | N/A |
70 |
N/A |
25 |
N/A |
PE d'entrée (mm2) |
6 | 16 | N/A | 6 | 6 | N/A |
35 |
N/A |
16 |
N/A |
Entrée N (mm2)* |
2 x 16 | 2 x 16 | N/A | 6 | 16 | N/A |
2 x 70 |
N/A |
50 |
N/A |
Entrée de l'ASI (mm2) |
6 | 6 | N/A | 6 | 6 | N/A |
25 |
N/A |
25 |
N/A |
Sortie de l'ASI (mm2) |
6 | 6 | N/A | 6 | 6 | N/A |
16 |
N/A |
16 |
N/A |
PE de l'ASI (mm2) |
6 | 6 | N/A | 6 | 6 | N/A |
16 |
N/A |
16 |
N/A |
N de l'ASI (mm2)* |
6 | 16 | N/A | 6 | 16 | N/A |
2 x 16 |
N/A |
2 x 16 |
N/A |
Charge (mm2) |
6 | 16 | N/A | 6 | 6 | N/A |
70 |
N/A |
16 |
N/A |
PE de charge (mm2) |
6 | 16 | N/A | 6 | 6 | N/A |
35 |
N/A |
16 |
N/A |
Charge N (mm2)* |
16 | 2 x 16 | N/A | 6 | 2 x 16 | N/A |
2 x 70 |
N/A |
50 |
N/A |
Aluminium
Réf. commerciale |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de système parallèle |
Capacité (2+0) |
Redondance (1+1) |
||||||
Puissance nominale du système parallèle |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Entrée (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
N/A |
50 |
70 |
95 |
N/A |
PE d'entrée (mm2) |
95 |
95 |
150 |
N/A |
25 |
70 |
50 |
N/A |
Entrée N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
N/A |
70 |
150 |
185 |
N/A |
Entrée de l'ASI (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
N/A |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
N/A |
Sortie de l'ASI (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
N/A |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
N/A |
PE de l'ASI (mm2) |
25 |
35 |
50 |
N/A |
25 |
35 |
50 |
N/A |
N de l'ASI (mm2)* |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
N/A |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
N/A |
Charge (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
N/A |
50 |
70 |
95 |
N/A |
PE de charge (mm2) |
70 |
95 |
120 |
N/A |
25 |
35 |
50 |
N/A |
Charge N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
N/A |
70 |
150 |
185 |
N/A |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Poids et dimensions du panneau du bypass de maintenance parallèle
Réf. commerciale | Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1 000 | 900 | 280 |
Dégagement
Environnement
En fonctionnement | En stockage | |
---|---|---|
Température | 0 °C à 40 °C | -25 °C à 55 °C |
Humidité relative | 0 à 95 % sans condensation | 0 à 95 % sans condensation |
Altitude | 0-3 000 m | |
Catégorie de protection | IP20 | |
Couleur | RAL 9003, niveau de brillance 85 % |
Schéma unifilaire
UIB1 | Disjoncteur d'entrée de l'unité pour l'ASI 1 |
UIB2 | Disjoncteur d'entrée de l'unité pour l'ASI 2 |
MBB | Disjoncteur du bypass de maintenance |
IMB | Disjoncteur de maintenance interne |
UOB1 | Disjoncteur de sortie de l'unité pour l'ASI 1 |
UOB2 | Disjoncteur de sortie de l'unité pour l'ASI 2 |
BB | Disjoncteur batterie |
Le panneau du bypass de maintenance parallèle est utilisé dans des systèmes à alimentation secteur simple pour mettre en parallèle deux ASI, que ce soit en termes de capacité ou de redondance.