Teknik Özellikler
Yedeklemeli 1 + 1 paralel sistemde, paralel bakım bypass paneli, nötr akım (250 A) aşılmadığı sürece 120 kW / kVA'ya kadar yükü destekleyebilir:
-
380 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 95 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.
-
400 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 100 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.
Güç artırımı olarak çalışan 2+0 paralel sistem için, paralel bakım bypass paneli, nötr akım (500 A) aşılmadığı sürece 240 kW / kVA'ya kadar yükü destekleyebilir:
-
380 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 190 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.
-
400 V'da, maksimum nötr akım kapasitesine 200 kVA lineer olmayan bir yük ile ulaşılır.
Tavsiye Edilen Giriş Koruması
Cihaz Giriş Kesicisi
Cihaz Giriş Kesicisi
Ticari referans |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Paralel sistem tipi |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
||
Paralel sistem gücü |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Kesici türü |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
İnç (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (sabit) | 5-10 x İnç | 640 (sabit) | 800 (sabit) |
Cihaz Giriş Kesicisi
Ticari referans |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralel sistem tipi |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
||||||
Paralel sistem gücü |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Kesici türü |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
İnç (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5-10 x İnç | 1,5-10 | 1250 (sabit) | 5-10 x İnç |
Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik
düzenlemelerine uygun olmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC60364-5-52 standardının B.52.5 tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir. 30 °C'nin üzerindeki ortam sıcaklıklarında alüminyum kablolar önerilmez.
Bakır
Ticari referans |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralel sistem tipi |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
||||||
Paralel sistem gücü |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Giriş (mm2) |
6 | 16 | 35 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
25 |
Giriş PE (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Giriş N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
UPS giriş (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
25 |
16 |
25 |
UPS çıkışı (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS PE (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS N (mm2)* |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
Yük (mm2) |
6 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
16 |
Yük PE (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Yük N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2x50 |
2x70 |
35 |
50 |
Bakır
Ticari referans |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralel sistem tipi |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
||||||
Paralel sistem gücü |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Giriş (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
Giriş PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Giriş N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
UPS giriş (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
UPS çıkışı (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
UPS PE (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N (mm2)* |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Yük (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
Yük PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Yük N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Alüminyum
Ticari referans |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralel sistem tipi |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
||||||
Paralel sistem gücü |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Giriş (mm2) |
6 | 25 | Yok | 6 | 6 | Yok |
70 |
Yok |
25 |
Yok |
Giriş PE (mm2) |
6 | 16 | Yok | 6 | 6 | Yok |
35 |
Yok |
16 |
Yok |
Giriş N (mm2)* |
2 x 16 | 2 x 16 | Yok | 6 | 16 | Yok |
2 x 70 |
Yok |
50 |
Yok |
UPS giriş (mm2) |
6 | 6 | Yok | 6 | 6 | Yok |
25 |
Yok |
25 |
Yok |
UPS çıkışı (mm2) |
6 | 6 | Yok | 6 | 6 | Yok |
16 |
Yok |
16 |
Yok |
UPS PE (mm2) |
6 | 6 | Yok | 6 | 6 | Yok |
16 |
Yok |
16 |
Yok |
UPS N (mm2)* |
6 | 16 | Yok | 6 | 16 | Yok |
2 x 16 |
Yok |
2 x 16 |
Yok |
Yük (mm2) |
6 | 16 | Yok | 6 | 6 | Yok |
70 |
Yok |
16 |
Yok |
Yük PE (mm2) |
6 | 16 | Yok | 6 | 6 | Yok |
35 |
Yok |
16 |
Yok |
Yük N (mm2)* |
16 | 2 x 16 | Yok | 6 | 2 x 16 | Yok |
2 x 70 |
Yok |
50 |
Yok |
Alüminyum
Ticari referans |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paralel sistem tipi |
Güç artırımı olarak çalışan (2+0) |
Yedeklemeli (1 + 1) |
||||||
Paralel sistem gücü |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Giriş (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
Yok |
50 |
70 |
95 |
Yok |
Giriş PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
Yok |
25 |
70 |
50 |
Yok |
Giriş N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
Yok |
70 |
150 |
185 |
Yok |
UPS giriş (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
Yok |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
Yok |
UPS çıkışı (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
Yok |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
Yok |
UPS PE (mm2) |
25 |
35 |
50 |
Yok |
25 |
35 |
50 |
Yok |
UPS N (mm2)* |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
Yok |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
Yok |
Yük (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
Yok |
50 |
70 |
95 |
Yok |
Yük PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
Yok |
25 |
35 |
50 |
Yok |
Yük N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
Yok |
70 |
150 |
185 |
Yok |
Tork Özellikleri
Cıvata boyutu | Tork |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Paralel Bakım Bypass Paneli Ağırlıkları ve Boyutları
Ticari referans | Ağırlık kg | Yükseklik mm | Genişlik mm | Derinlik mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Boşluk
Ortam
Çalışma | Depolama | |
---|---|---|
Sıcaklık | 0 °C ila 40 °C | -25 °C ila 55 °C |
Bağıl nem | % 0-95 yoğunlaşmayan | % 0-95 yoğunlaşmayan |
Rakım | 0-3000 m | |
Koruma sınıfı | IP20 | |
Renk | RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 |
UPS Blok Diyagramı
UIB1 | UPS 1 için cihaz giriş kesicisi |
UIB2 | UPS 2 için cihaz giriş kesicisi |
MBB | Bakım bypass kesicisi |
IMB | Dahili bakım kesicisi |
UOB1 | UPS 1 için cihaz çıkış kesicisi |
UOB2 | UPS 2 için cihaz çıkış kesicisi |
BB | Akü kesicisi |
Paralel bakım bypass paneli, single şebeke sistemlerinde güç artırımı veya yedeklemeli çalışacak iki UPS'yi paralel hale getirmek üzere kullanılır.