Specifikationer
Til et 1+1 parallelsystem for redundans kan det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel forsyne en last på op til 120 kW/kVA så længe den neutrale strøm (250 A) ikke overstiges:
-
ved 380 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 95 kVA.
-
ved 400 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 100 kVA.
Til et 2+0 parallelsystem for kapacitet kan det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel forsyne en last på op til 240 kW/kVA så længe den neutrale strøm (500 A) ikke overstiges:
-
ved 380 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 190 kVA.
-
ved 400 V opnås den maksimale neutrale strømkapacitet med en ikke-lineær last på 200 kVA.
Anbefalede kabelstørrelser for Galaxy VS
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
-
Installationsmetode C
PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer. Aluminiumskabler anbefales ikke ved omgivelsestemperaturer på over 30 °C.
Kobber
Kobber
|
Kommerciel reference |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Indgangsfaser (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
|
Indgangs-PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
Indgang N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
|
UPS-indgang (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
UPS-udgang (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
|
UPS PE (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
UPS N (mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
|
Last (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
|
Last PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
|
Last N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminium
|
Kommerciel reference |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
Indgangsfaser (mm2) |
6 | 25 | IR | 6 | 6 | IR |
70 |
IR |
25 |
IR |
|
Indgangs-PE (mm2) |
6 | 16 | IR | 6 | 6 | IR |
35 |
IR |
16 |
IR |
|
Indgang N (mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | IR | 6 | 16 | IR |
2 x 70 |
IR |
50 |
IR |
|
UPS-indgang (mm2) |
6 | 6 | IR | 6 | 6 | IR |
25 |
IR |
25 |
IR |
|
UPS-udgang (mm2) |
6 | 6 | IR | 6 | 6 | IR |
16 |
IR |
16 |
IR |
|
UPS PE (mm2) |
6 | 6 | IR | 6 | 6 | IR |
16 |
IR |
16 |
IR |
|
UPS N (mm2) |
6 | 16 | IR | 6 | 16 | IR |
2 x 16 |
IR |
2 x 16 |
IR |
|
Last (mm2) |
6 | 16 | IR | 6 | 6 | IR |
70 |
IR |
16 |
IR |
|
Last PE (mm2) |
6 | 16 | IR | 6 | 6 | IR |
35 |
IR |
16 |
IR |
|
Last N (mm2) |
16 | 2 x 16 | IR | 6 | 2 x 16 | IR |
2 x 70 |
IR |
50 |
IR |
Aluminium
|
Kommerciel reference |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Indgangsfaser (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
IR |
50 |
70 |
95 |
IR |
|
Indgangs-PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
IR |
25 |
70 |
50 |
IR |
|
Indgang N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
IR |
70 |
150 |
185 |
IR |
|
UPS-indgang (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
IR |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
IR |
|
UPS-udgang (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
IR |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
IR |
|
UPS PE (mm2) |
25 |
35 |
50 |
IR |
25 |
35 |
50 |
IR |
|
UPS N (mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
IR |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
IR |
|
Last (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
IR |
50 |
70 |
95 |
IR |
|
Last PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
IR |
25 |
35 |
50 |
IR |
|
Last N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
IR |
70 |
150 |
185 |
IR |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret/UPS'en for Galaxy VS
Indgang
Indgang
|
Kommerciel reference |
GVSBPAR40K50H | |||
|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||
|
Klassifikation af parallelsystem |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
Afbrydertype |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
|
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Im (A) |
1250 (fast) | 5-10 x In | 640 (fast) | 800 (fast) |
Indgang
|
Kommerciel reference |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Afbrydertype |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
|
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| Im (A) / Isd (A) | 5-10 x In | 1,5-10 | 1250 (fast) | 5-10 x In | ||||
Anbefalede kabelstørrelser til Easy UPS 3S og Easy UPS 3M
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
-
Installationsmetode C
PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer. Aluminiumskabler anbefales ikke ved omgivelsestemperaturer på over 30 °C.
Easy UPS 3S - 3:1 UPS-system
| Kommerciel reference | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
| System med en forsyningskilde | Indgangsfaser (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Indgang N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| Indgangs-PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
| System med to forsyningskilder | Bypass-faser (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
| Bypass N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| Bypass-PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Last (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
Last N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
Last PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS-indgang (mm2) /UPS bypass (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS-udgang (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS N (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS PE (mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Easy UPS 3S - 3:3 UPS-system
| Kommerciel reference | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
| System med en forsyningskilde | Indgangsfaser (mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Indgang N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| Indgangs-PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
| System med to forsyningskilder | Bypass-faser (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
| Bypass N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| Bypass-PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
Last (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
Last N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
Last PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
UPS-indgang (mm2) /UPS bypass (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS-udgang (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS N (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Easy UPS 3M - 3:3 UPS-system
| Kommerciel reference | GVSBPAR60K120H | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||
|
Klassifikation af parallelsystem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
| System med en forsyningskilde | Indgangsfaser (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
|
Indgang N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| Indgangs-PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
| System med to forsyningskilder | Bypass-faser (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
| Bypass N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| Bypass-PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Last (mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
|
Last N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
Last PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS-indgang (mm2) /UPS bypass (mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS-udgang (mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
|
UPS N (mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
UPS PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Anbefalet beskyttelse før indgangen til Easy UPS 3S og Easy UPS 3M
Easy UPS 3S - 3:1 UPS-system
Indgang/Bypass (kun til systemer med to forsyningskilder)
| Kommerciel reference | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
| Afbrydertype |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/ C60H-C-50A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3 ( C40N32D400 |
C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
| In (A) |
Fast |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
160 |
250 |
400 |
Fast/100 |
160 |
| Ir (A) |
Fast/100 |
144 |
Fast |
Fast/80 |
Fast/100 |
144 |
200 |
280 |
Fast/100 |
144 |
| Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
5~10*In |
Io = 1,5~10 |
Fast |
Fast |
Easy UPS 3S - 3:3 UPS-system
Indgang
| Kommerciel reference | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Afbrydertype |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
125 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Ir (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
125 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Bypass (Kun til systemer med to forsyningskilder)
| Kommerciel reference | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||||
|
Klassifikation af parallelsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Afbrydertype |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A / C60H-C-20A |
iC65H-C-32A / C60H-C-32A |
iC65H-C-40A / C60H-C-40A |
iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A |
C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
100 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Ir (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
100 |
144 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Easy UPS 3M - 3:3 UPS-system
Indgang/Bypass (kun til systemer med to forsyningskilder)
| Kommerciel reference | GVSBPAR60K120H | |||
|---|---|---|---|---|
|
Parallelsystemtype |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||
|
Klassifikation af parallelsystem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
| Afbrydertype |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
| Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
| Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
| Isd (A) |
1,5-10 |
1,5-10 |
800 (fast) |
1250 (fast) |
Specifikationer for drejningsmoment
| Boltstørrelse | Drejningsmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Forsendelsesvægt og -mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel
Vægt og mål for parallelt vedligeholdelsesbypasspanel
| Kommerciel reference | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
| GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
| GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Afstand
Overholdelse af regler og standarder
| Sikkerhed | IEC 62040-1: 2017, Udgave 2.0, Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav |
| Ydeevne | IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 3: Metode til specificering af krav for ydeevne og test |
| Miljø | IEC 62040-4: 2013-04, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 4: Miljøaspekter – krav og rapportering |
| Mærker | CE |
| Jordingssystem | TN-C, TN-S, TT |
| Overspændingskategori | OVCIII |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Forureningsgrad | 2 |
Miljø
| Drift | Opbevaring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C til 40 °C | -25 °C til 55 °C |
| Relativ luftfugtighed | 5-95 %, ikke kondenserende | 10-80 %, ikke kondenserende |
| Højde | 0-3000 m | |
| Beskyttelsesklasse | IP20 | |
| Farve | RAL 9003, glansniveau 85 % | |
Enstregsdiagram
Galaxy VS-enstregsdiagrammer
| UIB1 | Enhedsindgangsafbryder til UPS 1 |
| UIB2 | Enhedsindgangsafbryder til UPS 2 |
| MBB | Vedligeholdelsesbypassafbryder |
| IMB | Intern vedligeholdelsesafbryder |
| UOB1 | Enhedsudgangsafbryder til UPS 1 |
| UOB2 | Enhedsudgangsafbryder til UPS 2 |
| BB | Batteriafbryder |
Det parallelle vedligeholdelsesbypasspanel bruges i systemer med én forsyningskilde til at sætte to UPS-enheder i parallel for enten kapacitet eller redundans.
Easy UPS 3S- og Easy UPS 3M-enstregsdiagrammer
| UIB | Enhedsindgangsafbryder |
| SSIB | Indgangsafbryder til den statiske switch |
| MBB | Intern vedligeholdelsesbypassafbryder |
| UOB | Enhedsudgangsafbryder |
| Ext. UIB1/Ext. SSIB1 | Ekstern enhedsindgangsafbryder/ekstern indgangsafbryder til den statiske switch til UPS 1 |
| Ext. UIB2/Ext. SSIB2 | Ekstern enhedsindgangsafbryder/ekstern indgangsafbryder til den statiske switch til UPS 2 |
| Ext. MBB | Ekstern vedligeholdelsesbypassafbryder |
| Ext. UOB1 | Ekstern enhedsudgangsafbryder til UPS 1 |
| Ext. UOB2 | Ekstern enhedsudgangsafbryder til UPS 2 |
| BB | Batteriafbryder |
FARE