990-91216A-016

Spesifikasi

CATATAN: Taraf ukur hubungan pendek maksimal: 10 kA RMS simetris.

Untuk sistem paralel 1+1 yang difokuskan pada redundansi, panel bypass pemeliharaan paralel bisa mendukung beban hingga 120 kW/kVA selama arus netral (250 A) tidak terlampaui:

  • pada 380 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 95 kVA.

  • pada 400 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 100 kVA.

Untuk sistem paralel 2+0 yang difokuskan pada kapasitas, panel bypass pemeliharaan paralel bisa mendukung beban hingga 240 kW/kVA selama arus netral (500 A) tidak terlampaui:

  • pada 380 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 190 kVA.

  • pada 400 V, kemampuan arus netral maksimal tercapai dengan beban non-linear 200 kVA.

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan

CATATAN: Untuk petunjuk setempat yang mewajibkan penggunaan pemutus sirkuit 4 kutub: Jika konduktor netral diharapkan membawa arus yang tinggi, karena beban non-linier yang netral, pemutus sirkuit harus dinilai sesuai dengan arus netral yang diharapkan.

Pemutus Masukan Hulu

Referensi komersial

GVSBPAR10K30H

Jenis sistem paralel

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Taraf ukur sistem paralel

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Jenis pemutus

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (tetap) 640 (tetap) 1250 (tetap) 300 (tetap) 500 (tetap)

Pemutus Masukan Hulu

Referensi komersial

GVSBPAR40K50H

Jenis sistem paralel

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Taraf ukur sistem paralel

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Jenis pemutus

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (tetap) 5-10 x In 640 (tetap) 800 (tetap)

Pemutus Masukan Hulu

Referensi komersial

GVSBPAR60K120H

Jenis sistem paralel

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Taraf ukur sistem paralel

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Jenis pemutus

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1250 (tetap) 5-10 x In

Ukuran Kabel yang Disarankan

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku.
  • Kabel masukan maksimal dan ukuran kabel beban yang diizinkan adalah 35 mm2 dan ukuran kabel masukan/keluaran UPS maksimal yang diizinkan adalah 16 mm2 untuk GVSBPAR10K30H.
  • Kabel masukan maksimal dan ukuran kabel beban yang diizinkan adalah 70 mm2 dan ukuran kabel masukan/keluaran UPS maksimal yang diizinkan adalah 25 mm2 untuk GVSBPAR40K50H.
  • Kabel masukan maksimal dan ukuran kabel beban yang diizinkan adalah 185 mm2 dan ukuran kabel masukan/keluaran UPS maksimal yang diizinkan adalah 50 mm2 untuk GVSBPAR60K120H.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium

  • Metode instalasi C

Ukuran PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC. Kabel aluminium tidak disarankan untuk suhu sekitar 30 °C.

Tembaga

Referensi komersial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Jenis sistem paralel

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Taraf ukur sistem paralel

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Masukan (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Masukan PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Masukan N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Masukan UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Keluaran UPS (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Beban (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Beban PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Beban N (mm2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

Tembaga

Referensi komersial

GVSBPAR60K120H

Jenis sistem paralel

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Taraf ukur sistem paralel

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Masukan (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Masukan PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Masukan N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Masukan UPS (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Keluaran UPS (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)*

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Beban (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Beban PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Beban N (mm2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Referensi komersial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Jenis sistem paralel

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Taraf ukur sistem paralel

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Masukan (mm2)

6 25 T/A 6 6 T/A

70

T/A

25

T/A

Masukan PE (mm2)

6 16 T/A 6 6 T/A

35

T/A

16

T/A

Masukan N (mm2)*

2 x 16 2 x 16 T/A 6 16 T/A

2 x 70

T/A

50

T/A

Masukan UPS (mm2)

6 6 T/A 6 6 T/A

25

T/A

25

T/A

Keluaran UPS (mm2)

6 6 T/A 6 6 T/A

16

T/A

16

T/A

UPS PE (mm2)

6 6 T/A 6 6 T/A

16

T/A

16

T/A

UPS N (mm2)*

6 16 T/A 6 16 T/A

2 x 16

T/A

2 x 16

T/A

Beban (mm2)

6 16 T/A 6 6 T/A

70

T/A

16

T/A

Beban PE (mm2)

6 16 T/A 6 6 T/A

35

T/A

16

T/A

Beban N (mm2)*

16 2 x 16 T/A 6 2 x 16 T/A

2 x 70

T/A

50

T/A

Aluminium

Referensi komersial

GVSBPAR60K120H

Jenis sistem paralel

Kapasitas (2+0)

Redundansi (1+1)

Taraf ukur sistem paralel

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Masukan (mm2)

150

185

2 x 120 

T/A

50

70

95

T/A

Masukan PE (mm2)

95

95

150

T/A

25

70

50

T/A

Masukan N (mm2)*

185

2 x 120

3 x 150

T/A

70

150

185

T/A

Masukan UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

T/A

50

2 x 35

2 x 50

T/A

Keluaran UPS (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

T/A

50

2 x 35

2 x 35

T/A

UPS PE (mm2)

25

35

50

T/A

25

35

50

T/A

UPS N (mm2)*

2 x 35

3 x 35

3 x 50

T/A

2 x 35

3 x 35

3 x 50

T/A

Beban (mm2)

120

185

2 x 120

T/A

50

70

95

T/A

Beban PE (mm2)

70

95

120

T/A

25

35

50

T/A

Beban N (mm2)*

185

2 x 120

 4 x 95

T/A

70

150

185

T/A

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm

Berat dan Dimensi Panel Bypass Pemeliharaan Paralel

Referensi komersial Berat kg Tinggi mm Lebar mm Tebal mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Jarak-antara

CATATAN: Ukuran jarak-antara dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu 0 °C hingga 40 °C -25 °C hingga 55 °C
Kelembapan relatif 0-95% tanpa pengembunan 0-95% tanpa pengembunan
Kenaikan 0-3000 m  
Kelas perlindungan IP20
Warna RAL 9003, tingkat kilap 85%

Diagram Satu Jalur

UIB1 Pemutus masukan unit untuk UPS 1
UIB2 Pemutus masukan unit untuk UPS 2
MBB Pemutus bypass pemeliharaan
IMB Pemutus pemeliharaan internal
UOB1 Pemutus keluaran unit untuk UPS 1
UOB2 Pemutus keluaran unit untuk UPS 2
BB Pemutus baterai

Panel bypass pemeliharaan paralel digunakan dalam sistem catuan utama tunggal untuk menyejajarkan dua UPS yang difokuskan pada kapasitas atau redundansinya.

CATATAN: Pemutus pemeliharaan internal IMB* di UPS tidak bisa digunakan pada sistem dengan panel bypass pemeliharaan paralel dan pemutus pemeliharaan internal IMB* harus dikunci pada posisi terbuka.
QR code for this page

Apakah ini membantu?