Specifiche
Per un sistema in parallelo 1+1 per ridondanza, il pannello bypass di manutenzione in parallelo può sopportare un carico fino a 120 kW/kVA a condizione che la corrente nel neutro (250 A) non venga superata:
-
a 380 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 95 kVA.
-
a 400 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 100 kVA.
Per un sistema in parallelo 2+0 per capacità, il pannello bypass di manutenzione in parallelo può sopportare un carico fino a 240 kW/kVA a condizione che la corrente nel neutro (500 A) non venga superata:
-
a 380 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 190 kVA.
-
a 400 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 200 kVA.
Protezione a monte consigliata
Interruttore ingresso a monte
Interruttore ingresso a monte
Riferimento commerc. |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Tipo di sistema in parallelo |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
||
Valori sistema in parallelo |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Tipo di sezionatore |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (fisso) | 5-10 x In | 640 (fisso) | 800 (fisso) |
Interruttore ingresso a monte
Riferimento commerc. |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema in parallelo |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
||||||
Valori sistema in parallelo |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Tipo di sezionatore |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A)/Isd (A) | 5-10 x In | 1,5-10 | 1250 (fisso) | 5-10 x In |
Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione C
La dimensione PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC. I cavi in alluminio non sono consigliati per temperature ambiente superiori a 30 °C.
Rame
Riferimento commerc. |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema in parallelo |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
||||||
Valori sistema in parallelo |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Ingresso (mm2) |
6 | 16 | 35 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
25 |
Ingresso PE (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Ingresso N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Ingresso UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Uscita UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
PE UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS N (mm2)* |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
Carico (mm2) |
6 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
16 |
Carico PE (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Carico N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2x50 |
2x70 |
35 |
50 |
Rame
Riferimento commerc. |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema in parallelo |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
||||||
Valori sistema in parallelo |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Ingresso (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
Ingresso PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Ingresso N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Ingresso UPS (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
Uscita UPS (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
PE UPS (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N (mm2)* |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Carico (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
Carico PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Carico N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Alluminio
Riferimento commerc. |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema in parallelo |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
||||||
Valori sistema in parallelo |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Ingresso (mm2) |
6 | 25 | ND | 6 | 6 | ND |
70 |
ND |
25 |
ND |
Ingresso PE (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
35 |
ND |
16 |
ND |
Ingresso N (mm2)* |
2 x 16 | 2 x 16 | ND | 6 | 16 | ND |
2 x 70 |
ND |
50 |
ND |
Ingresso UPS (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
25 |
ND |
25 |
ND |
Uscita UPS (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
16 |
ND |
16 |
ND |
PE UPS (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
16 |
ND |
16 |
ND |
UPS N (mm2)* |
6 | 16 | ND | 6 | 16 | ND |
2 x 16 |
ND |
2 x 16 |
ND |
Carico (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
70 |
ND |
16 |
ND |
Carico PE (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
35 |
ND |
16 |
ND |
Carico N (mm2)* |
16 | 2 x 16 | ND | 6 | 2 x 16 | ND |
2 x 70 |
ND |
50 |
ND |
Alluminio
Riferimento commerc. |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di sistema in parallelo |
Capacità (2+0) |
Ridondanza (1+1) |
||||||
Valori sistema in parallelo |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Ingresso (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
ND |
50 |
70 |
95 |
ND |
Ingresso PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
ND |
25 |
70 |
50 |
ND |
Ingresso N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
ND |
70 |
150 |
185 |
ND |
Ingresso UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ND |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ND |
Uscita UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ND |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ND |
PE UPS (mm2) |
25 |
35 |
50 |
ND |
25 |
35 |
50 |
ND |
UPS N (mm2)* |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ND |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ND |
Carico (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
ND |
50 |
70 |
95 |
ND |
Carico PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
ND |
25 |
35 |
50 |
ND |
Carico N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
ND |
70 |
150 |
185 |
ND |
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione parallelo
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Spazio di manovra
Ambiente
Di esercizio | Di immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -25 °C a 55 °C |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | 0-95% senza condensa |
Altitudine | 0-3000 m. | |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |
Schema elettrico a una linea
UIB1 | Interruttore di ingresso unità per UPS 1 |
UIB2 | Interruttore di ingresso unità per UPS 2 |
MBB | Sezionatore bypass di manutenzione |
IMB | Sezionatore di manutenzione interno |
UOB1 | Interruttore di uscita unità per UPS 1 |
UOB2 | Interruttore di uscita unità per UPS 2 |
BB | Interruttore delle batterie |
Il pannello bypass di manutenzione in parallelo è utilizzato nella singola rete di alimentazione per mettere in parallelo due UPS per capacità o ridondanza.